Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sezionatore a doppia apertura orizzontale eDB

Affidabilità massima e manutenzione minima

I sezionatori eDB sono disponibili fino a 420 kV, 3.150 A e 50 kA. Questi sezionatori sono progettati per avere un basso attrito e offrono una resistenza di contatto ridotta al minimo. Sono dotati di interblocco del punto morto per garantire affidabilità in condizioni estreme. Alcune altre caratteristiche rilevanti di questi sezionatori sono:
 

  • Nessuna molla esterna nei dentini di contatto
  • Progettato per livelli di attrito bassi
  • Progettazione avanzata dell’interblocco meccanico
  • Piedistalli rotanti robusti
  • Capacità di rottura del ghiaccio

Applicazioni

Il sezionatore a doppia apertura orizzontale è adatto per sottostazioni con spazio delle fasi ridotto e installazioni con spazio verticale ridotto.
 

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale 
  • Affidabilità massima e manutenzione minima 
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Installazione facile e rapida
  • Funzionamento affidabile e fluido
  • Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tensione nominale (kV) 72,5 145 245 420
Corrente nominale (A) fino a 3.150 (*)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) fino a 50
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione
· a terra 140 275 460 520
· attraverso la distanza di isolamento 160 315 530 610
Tensione di tenuta a impulso atmosferico
· a terra 325 650 1.050 1.425
· attraverso la distanza di isolamento 375 750 1.200 1.425 (+240)
Tensione di tenuta a impulso di commutazione
· a terra - - - 1.050
· attraverso la distanza di isolamento - - - 900 (+345)

(*) Tensione maggiore su richiesta