Sezionatore a ginocchio orizzontale DDK
Affidabilità massima e manutenzione minima
I sezionatori a ginocchio orizzontale richiedono meno spazio sia in direzione orizzontale sia verticale, perciò sono adatti per sottostazioni con un’area di installazione ridotta. Il sezionatore DDK800 è disponibile per i parametri nominali 800 kV, 3.150 A e 50 kA
- Sistema di contatto autoallineato
- Speciale design senza elementi di contatto elastici, per evitare l’apertura dei contatti durante il cortocircuito
- Resistenza di contatto ridotta al minimo
- Movimento stabile di apertura/chiusura dei sezionatori;
- I tubi di guida e trasmissione sono ben supportati dalla molla di compressione ed estensione
- Ampia area di contatto tra contatti in movimento e contatti fissi
- Dispositivo di guida
Affidabilità massima e manutenzione minima
I sezionatori a ginocchio orizzontale richiedono meno spazio sia in direzione orizzontale sia verticale, perciò sono ideali per sottostazioni con un’area di installazione ridotta.
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Esperienza internazionale
- Affidabilità massima e manutenzione minima
- Soluzione ad alta efficienza energetica
- Installazione facile e rapida
- Funzionamento affidabile e fluido
- Adatti per un’ampia varietà di condizioni ambientali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Tensione nominale (kV) | 800 kV |
---|---|
Corrente nominale (A) | 3.150 |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) | 50 kA/3s |
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | |
a terra | 830 |
attraverso le distanze di isolamento | 1.150 |
Tensione di tenuta a impulso atmosferico | |
a terra | 2.100 |
attraverso le distanze di isolamento | 2.100+(455) |
Tensione di tenuta a impulso di commutazione | |
a terra | 1.550 |
tra fasi | 2.480 |
attraverso le distanze di isolamento | 1.175+(650) |
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno