Sezionatore a ginocchio orizzontale GW57
Affidabilità massima e manutenzione minima
I sezionatori GW57 sono disponibili fino a 550 kV, 4.000 A e 63 kA. Questi sezionatori sono progettati per avere un basso attrito e offrono una resistenza di contatto ridotta al minimo. Sono dotati di interblocco per garantire affidabilità in condizioni estreme. Alcune altre caratteristiche rilevanti di questi sezionatori sono:
- Movimento stabile di apertura/chiusura dei sezionatori
- Nessun surriscaldamento e resistenza costante di contatto nel corso della vita utile
- Design autopulente dei contatti
- Contatti rotanti esenti da manutenzione nei ginocchi (senza trecce flessibili) e anche sull’alloggiamento
- Capacità di rottura del ghiaccio
Applicazioni
I sezionatori a ginocchio orizzontale richiedono meno spazio sia in direzione orizzontale sia verticale, perciò sono ideali per sottostazioni con un’area di installazione ridotta.
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Esperienza internazionale
- Affidabilità massima e manutenzione minima
- Soluzione ad alta efficienza energetica
- Installazione facile e rapida
- Funzionamento affidabile e fluido
- Adatti per un’ampia varietà di condizioni ambientali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Tensione nominale (kV) | 245 | 550 |
---|---|---|
Corrente nominale (A) | fino a 4.000 | |
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) | fino a 63 | |
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | ||
· a terra | 460 | 620 |
· attraverso la distanza di isolamento | 530 | 800 |
Tensione di tenuta a impulso atmosferico | ||
· a terra | 1.050 | 1.550 |
· attraverso la distanza di isolamento | 1.200 | 1.550 (+315) |
Tensione di tenuta a impulso di commutazione | ||
· a terra | - | 1.175 |
· attraverso la distanza di isolamento | - | 900 (+450) |
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno