Sezionatore a pantografo GW54

Affidabilità massima e manutenzione minima

I sezionatori GW54 sono disponibili fino a 550 kV, 5.000 A e 63 kA.  I quattro bracci solidi del pantografo hanno un intervallo ampio di apertura/chiusura, per garantire un collegamento affidabile in posizione.  L’area di contatto tra contatti fissi e mobili è progettata per garantire una conduttività elettrica eccellente. La connessione parallela abbassa la resistenza del circuito. Altre caratteristiche degne di nota del sezionatore GW54 sono:

  • Resistenza di contatto ridotta al minimo
  • Tutti i giunti collegati attraverso contatti rotanti hanno prestazioni incomparabili in termini di affidabilità, tenuta, conduttività e anticorrosione
  • Le parti della trasmissione  sono isolate dalle parti conduttrici attraverso dei tubi in nylon
  • Il meccanismo  alloggiato in una custodia in alluminio protegge dal ghiaccio e dall’inquinamento
  • Interblocco per mantenere l’affidabilità anche in condizioni estreme
  • Capacità di rottura del ghiaccio

Applicazioni

L’utilizzo appropriato del sezionatore a pantografo GW54 si ha quando le sbarre conduttrici sono disposte su due livelli diversi. Il sezionatore a pantografo GW54 è adatto per sottostazioni con un’area di installazione ridotta.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale
  • Affidabilità massima e manutenzione minima
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Installazione facile e rapida
  • Funzionamento affidabile e fluido
  • Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tensione nominale (kV) 145 245  420 550
Corrente nominale (A) fino a 5.000
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) fino a 63
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione
· a terra 275 460  560 620
· attraverso la distanza di isolamento 315 530  750 800
Tensione di tenuta a impulso atmosferico
· a terra 650 1.050  1.425 1.550
· attraverso la distanza di isolamento 750 1.200  1.425 (+240) 1.550 (+315)
Tensione di tenuta a impulso di commutazione
· a terra - -  1.050 1.175
· attraverso la distanza di isolamento - -  900 (+345) 900 (+450)

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno