Sezionatori a semi-pantografo DSSP
Affidabilità massima e manutenzione minima
I sezionatori DSSP sono disponibili fino a 245 kV, 4000 A e 50 kA. Il sezionatore a semi-pantografico è adatto per sottostazioni con un’area di installazione piccola e viene utilizzato quando le sbarre collettrici sono disposte su due diversi livelli. Può essere installato in linea o perpendicolarmente al bus sopraelevato ed è applicabile per sbarre collettrici sia flessibili sia rigide.
Caratteristiche principali
- Resistenza di contatto ridotta al minimo
- Struttura aperta del percorso di corrente principale per prestazioni termiche superiori e semplicità di aggiornamento della valutazione
- Contatto elettrico affidabile
- Giunti meccanici affidabili con anticorrosione
- Capacità di rottura del ghiaccio
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Esperienza internazionale
- Affidabilità massima e manutenzione minima
- Soluzione ad alta efficienza energetica
- Installazione facile e rapida
- Funzionamento affidabile e fluido
- Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Tensione nominale (kV) | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|
Corrente nominale (A) | fino a 4.000 | ||
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) | fino a 50 | ||
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione | |||
· a terra | 230 | 275 | 460 |
· attraverso la distanza di isolamento | 265 | 315 | 530 |
Tensione di tenuta a impulso atmosferico | |||
· a terra | 550 | 650 | 1.050 |
· attraverso la distanza di isolamento | 630 | 750 | 1.200 |
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno