Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Sezionatori ad apertura verticale DDV245

Affidabilità massima e manutenzione minima

I sezionatori ad apertura verticale DDV richiedono spazi ottimizzati sia in direzione orizzontale sia verticale e ciò li rende idonei per sottostazioni con un’area di installazione ridotta. La gamma di sezionatori DDV comprende prodotti per parametri nominali 145/170/245 kV, 3150 A e 63 kA.

Caratteristiche principali

  • Sistema di contatto auto-allineante a doppio movimento per stabilità con corto circuiti più elevati
  • Contatti di tipo ganascia sulla cerniera e sull’estremità remota
  • Design speciale del contatto ad anello inverso per una maggiore resistenza ai cortocircuiti
  • Apertura del contatto superiore a 90 gradi
  • Design collaudato per il funzionamento in presenza di sismi e di ghiaccio
  • Design ben bilanciato, compatto e sicuro a livello meccanico
  • Prevenzione dell’extracorsa
  • Disposizione con torsione e rotazione semplice e stabile

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale
  • Affidabilità massima e manutenzione minima
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Installazione facile e rapida
  • Funzionamento affidabile e fluido
  • Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
productImage.imageAlt

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tensione nominale (kV) 245 170 145
Corrente nominale (A) 3.150 3.150 3.150
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) 63 kA/3 s 63 kA/3 s 63 kA/3 s
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione      
· a terra 545 385 335
· attraverso la distanza di isolamento 600 423,5 368,5
Tensione di tenuta a impulso atmosferico      
· a terra 1.050 750 650
· attraverso la distanza di isolamento 1.155 825 715