Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Interruttore automatico del generatore digitale (GCB)

Digitale. Intelligente. Affidabile.

L’interruttore automatico del generatore digitale (GCB) Hitachi Energy è in grado di aggregare, analizzare e gestire i dati sanitari raccolti tramite GMS600, il sistema di monitoraggio intelligente, per aumentare la disponibilità delle centrali elettriche. In grado di monitorare in tempo reale i livelli di gas da remoto per ridurre al minimo l’impatto ambientale, la temperatura per aumentare la disponibilità e l’ablazione per massimizzare il ciclo di vita del GCB.

La soluzione digitale più recente è GMS600 nel cuore del GCB. Basato sulla tecnologia GMS600 già consolidata, offre funzionalità uniche come:

  • Monitoraggio e definizione delle tendenze dei gas SF6 (GMS600-G)
  • Monitoraggio della temperatura (GMS600-T)
  • Monitoraggio dell’ablazione (GMS600-A).

Le prestazioni delle risorse possono essere ottimizzate attraverso la raccolta di dati intelligenti. Il monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature aiuta a prevedere la manutenzione adeguata. Il GCB è integrato digitalmente per fornire una connessione on-premise e cloud, Asset Health Management per GCB incluso. Attraverso la visualizzazione dei dati specifici dell’impianto il GCB digitale consente l’adozione di strategie di manutenzione predittiva, migliorando al contempo la disponibilità delle centrali elettriche.
 

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy è pioniera nella tecnologia GCB con oltre 60 anni di esperienza comprovata
  • La prima azienda sul mercato a fornire servizi di rilevamento in tempo reale dell’erosione dei contatti
  • Integrato digitalmente, consente il monitoraggio remoto e la gestione delle risorse
  • Hitachi Energy offre il più ampio portafoglio di GCB con oltre 8.000 GCB installati, per proteggere e monitorare tutti i tipi di centrali elettriche in tutto il mondo.
Interruttore automatico del generatore digitale (GCB)