Interruttore automatico del generatore HEC 10 fino a 210 kA
Soluzione di sistema ad alte prestazioni per applicazioni complesse in centrali elettriche
Il GCB HEC 10 ha un design compatto ed è in grado di trasportare correnti normali fino a 29.000 A e di interrompere correnti di cortocircuito fino a 210 kA per proteggere le applicazioni più critiche dei generatori fino a 1.500 MW. Basato sulla collaudata tecnologia HEC, con oltre vent’anni di successi sul campo, è un miglioramento della tipologia HEC 7/8/9, con le caratteristiche seguenti:
- Completamente omologato, si spinge oltre i requisiti obbligatori delle più recenti norme IEC/IEEE 62271-37-013 sui GCB
- Dotato di un sistema di raffreddamento passivo migliorato, basato sulla tecnologia passiva più avanzata dei tubi di calore, brevettata da Hitachi Energy
- Dotato di HMB-8, dalla famiglia di meccanismi operativi a molla più affidabile*, per fornire prestazioni sicure per tutto il ciclo di vita del GCB
- Sviluppato per proteggere le applicazioni più esigenti del generatore, con una corrente nominale di interruzione del cortocircuito tra generatore e fonte di 160 kA in base alla classe G2**
- Interamente assemblato e testato in fabbrica, consente di risparmiare notevolmente in termini di tempo, costi di installazione e messa in servizio
Applicazioni
- Nuove installazioni, sostituzione e riqualificazione delle centrali elettriche fino a 1.500 MW
- Applicazioni esigenti per generatori in base alla classe G2**
Perché scegliere Hitachi Energy?
- La terza generazione di tecnologia HEC eredita quasi due decenni di successi sul campo di Hitachi Energy
- Completamente omologato, si spinge oltre i requisiti obbligatori delle più recenti norme IEC/IEEE 62271-37-013 sui GCB
* Meccanismo operativo a molla più affidabile secondo l’articolo A3-206 presentato al CIGRE 2012
** Per GCB con una corrente nominale di interruzione del cortocircuito del generatore caratterizzata, alla separazione dei contatti, da un grado di asimmetria del 130% rispetto alla componente CA (corrente alternata) assegnata della corrente nominale di interruzione del cortocircuito del generatore.
Opzioni disponibili:
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Omologazione | HEC 10-170L | HEC 10-170XL | HEC 10-210L | HEC 10-210XL |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV] | 31,5 | 31,5 | 33 | 33 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] (interruttore/sezionatore di linea) |
80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] (interruttore/sezionatore di linea) |
150/165 | 150/165 | 150/165 | 150/165 |
| Corrente nominale normale [A] | fino a 20.000 | fino a 29.000 | fino a 20.000 | fino a 29.000 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 170 | 170 | 210 | 210 |