Interruttore automatico del generatore HEC 7/8 per 170-210 kA
Un passo avanti nella tecnologia SF₆
Con valori nominali di cortocircuito da 170 a 210 kA, HEC 7/8 è adatto per centrali elettriche fino a 1.600 MW ed è consigliato per riqualificare o sostituire vecchi interruttori automatici del generatore (GCB) nella tecnologia ad aria compressa. Raffreddamento naturale fino a 25.000 A, la tecnologia di interruzione consente di eliminare le correnti di guasto che mostrano un grado molto elevato di asimmetria, fino al 120-130%.
Il sistema trifase include l’interruttore, il sezionatore, i condensatori e il quadro di comando e offre un’ampia selezione di componenti aggiuntivi, come interruttori di messa a terra e di avviamento, trasformatori di potenza e di corrente e scaricatori di tensione. Viene fornito completamente assemblato per ridurre al minimo i tempi di installazione e di messa in servizio in loco.
Applicazioni
- Corrente nominale di cortocircuito fino a 210 kA per l’applicazione nelle centrali elettriche più grandi
- Corrente di carico fino a 28.000 A
- Soluzione di sistema GCB per centrali elettriche fino a 1.600 MW
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Raffreddamento naturale fino a 25.000 A
- Con oltre 300 esempi HEC 7/8 assicura un funzionamento affidabile nelle centrali elettriche di tutto il mondo
- La sua tecnologia all’avanguardia garantisce un funzionamento sicuro e l’interruzione di correnti di cortocircuito fino a 210 kA
- Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
Opzioni disponibili:
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Tipologia di sistema | HEC 7A/8A | HEC 7B/8B | HEC 7C/8C |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV]: | 30 | 27,5 | 25.2 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] | 80 | 80 | 80 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] | 150 | 150 | 150 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 170 | 190 | 210 |
| HEC 7/8 con 50 Hz | |||
| Corrente nominale normale [A]: HEC 7 | fino a 25.000 | fino a 25.000 | fino a 25.000 |
| Corrente nominale normale [A]: HEC 8 | fino a 28.000 | fino a 28.000 | fino a 28.000 |
| HEC 7/8 con 60 Hz | |||
| Corrente nominale normale [A]: HEC 7 | fino a 22.000 | fino a 22.000 | fino a 22.000 |
| Corrente nominale normale [A]: HEC 8 | fino a 26.500 | fino a 26.500 | fino a 26.500 |