Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Interruttore automatico del generatore HEC 9 per 250-300 kA

Il più grande interruttore automatico del generatore (GCB) al mondo

HEC 9 è stato sviluppato come sistema per centrali elettriche di grandi dimensioni come centrali nucleari, a carbone e idroelettriche. Ha le prestazioni più elevate al mondo con correnti di cortocircuito fino a 300 kA ed è anche molto adatto per la riqualificazione o la sostituzione di vecchi GCB con tecnologia ad aria compressa.

Basato sulla tecnologia SF6 di Hitachi Energy, testata e altamente affidabile, consente di ridurre i costi del ciclo di vita ed estende il periodo di revisione fino a 20 anni.

Viene fornito in sistemi monofase per facilitare il trasporto e l’installazione come plug-in per ridurre al minimo le attività in loco. Oltre a interruttore, sezionatore, condensatori e quadro di comando, include anche un’ampia selezione di componenti aggiuntivi come interruttori di messa a terra e di avviamento, trasformatori di potenza e di corrente e scaricatori di tensione.
 

Applicazioni

  • Corrente di carico fino a 33.500 A
  • Unità di alimentazione fino a 2000 MW
  • Installazioni interne o esterne
  • Sostituzione o riqualificazione di vecchie unità

Perché scegliere Hitachi Energy?
 

  • Raffreddamento naturale fino a 28.500 A
  • Offre le migliori performance possibili
  • Offre costi più bassi del ciclo di vita e la massima affidabilità e disponibilità del sistema
  • Basato sulla tecnologia SF6, è l’unica alternativa alle GCB obsolete con tecnologia ad aria compressa
  • Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
Opzioni disponibili:
Product image for: Interruttore automatico del generatore HEC 9 per 250-300 kA

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tipologia di sistema HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
Tensione nominale massima [kV] 31,5 31,5 31,5 31,5
Frequenza nominale [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] 80 80 80 80
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] 150 150 150 150
Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] 250 250 300 300
         
HEC 9 a 50 Hz *)        
Corrente nominale normale [A]: raffreddamento naturale fino a 28.500
(raffreddamento naturale)
fino a 33.500
(convezione migliorata)
fino a 28.500
(raffreddamento naturale)
fino a 33.500
(convezione migliorata)
         
HEC 9 a 60 Hz *)        
Corrente nominale normale [A]: raffreddamento naturale fino a 26.500
(raffreddamento naturale)
fino a 32.500
(convezione migliorata)
fino a 26.500
(raffreddamento naturale)
fino a 32.500
(convezione migliorata)
*) con raffreddamento ad aria forzata longitudinale dell’IPB fino a 57.000   fino a 57.000