Interruttore automatico del generatore HECPS-3/5S per 80-130 kA
Soluzione unica per centrali elettriche di accumulo con pompaggio
La soluzione integrata HECPS-3/5S è unica sul mercato e fornisce tutte le funzioni richieste dalle centrali elettriche di accumulo con pompaggio (PSPP) in un unico sistema e da un unico produttore.
HECPS-3/5S è costituito da tre moduli singoli: modulo interruttore automatico del generatore (GCB) con convertitore di frequenza di avviamento (SFC) e interruttori di avviamento back-to-back (BtB), sezionatore a 5 fasi, modulo di inversione di fase e interruttore di frenatura elettrica.
Basato sul moderno gruppo di prodotti HECS, con valori nominali di cortocircuito fino a 130 kA e correnti nominali fino a 17.500 A, soddisfa i requisiti delle più grandi centrali elettriche di accumulo con pompaggio in tutto il mondo.
Il sistema include l’interruttore, il sezionatore, i condensatori e il quadro di comando e offre un’ampia selezione di componenti aggiuntivi, come interruttori di messa a terra, trasformatori di potenza e di corrente e scaricatori di tensione. Viene fornito completamente assemblato per ridurre al minimo i tempi di installazione e di messa in servizio in loco. Le funzioni di controllo, monitoraggio e interblocco dell’intero sistema sono integrate in un unico quadro di comando.
Applicazioni
- Applicazioni per centrali elettriche fino a 600 MW
- Soluzione speciale per centrali elettriche di accumulo con pompaggio costituita da:
- Modulo GCB con interruttori di avviamento SFC e BtB
- Sezionatore a 5 fasi e modulo di inversione di fase
- Interruttore di frenatura elettrica
Perché scegliere Hitachi Energy?
- L’unica soluzione al mondo che integra tutte le funzioni PSPP in un sistema fornito da un unico produttore
- Hitachi Energy integra funzioni di controllo, monitoraggio e interblocco per ridurre al minimo l’installazione e la messa in servizio presso il sito con una chiara responsabilità
- Massima affidabilità grazie alla piattaforma HECS
- Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
Tipologia di sistema | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
---|---|---|---|
Tensione nominale massima [kV] | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
Corrente nominale normale [A]: 50 Hz | fino a 13.500 | fino a 13.500 | fino a 17.500 |
Corrente nominale normale [A]: 60 Hz | fino a 12.500 | fino a 12.500 | fino a 16.500 |
Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 100 | 130 | 130 |