Interruttore automatico del generatore HECS per 80-130 kA
La base più installata al mondo
L’ampia gamma di valori nominali con corrente di cortocircuito da 80 a 130 kA e corrente nominale fino a 23.000 A rende HECS l’interruttore automatico del generatore (GCB) più utilizzato al mondo, per generatori fino a 800 MW. La gamma completa di HECS si raffredda naturalmente e la sua affidabilità è dimostrata da oltre 2.000 installazioni in tutto il mondo dal 2003.
Ha il costo del ciclo di vita più basso con fino a 20.000 operazioni di CO a vuoto o 20 anni tra una revisione generale e l’altra.
Con dimensioni più piccole e standardizzate HECS è facile da installare ed è particolarmente adatto per sostituzioni e riqualificazioni.
Il sistema trifase include l’interruttore, il sezionatore, i condensatori e il quadro di comando e offre un’ampia selezione di componenti aggiuntivi, come interruttori di messa a terra e di avviamento, trasformatori di potenza e di corrente e scaricatori di tensione. Viene fornito completamente assemblato per ridurre al minimo i tempi di installazione e di messa in servizio in loco.
Applicazioni
- Tutti i tipi di centrali elettriche fino a 800 MW
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Raffreddamento completamente naturale
- Elevata resistenza meccanica per ridurre al minimo i costi del ciclo di vita
- Elevata affidabilità supportata da un lungo elenco di riferimento mondiale
- Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
Opzioni disponibili:
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Tipologia di sistema | HECS-80 | HECS-100 | HECS-130 |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV] | 23 | 25.3 | 25.3 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Resistenza nominale alla frequenza di esercizio [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
| Resistenza nominale agli impulsi atmosferici [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 80 | 100 | 130 |
| HECS da 50 Hz | |||
| Corrente nominale normale [A] S: | fino a 8.500 | ||
| Corrente nominale normale [A] M: | fino a 10.500 | fino a 10.500 | |
| Corrente nominale normale [A] L: | fino a 13.000 | fino a 13.000 | |
| Corrente nominale normale [A] Lplus: | fino a 14.500 | fino a 14.500 | |
| Corrente nominale normale [A] XLp: | fino a 18.000 | fino a 18.000 | |
| Corrente nominale normale [A] XXLp: | fino a 23.000 | ||
| HECS da 60 Hz | |||
| Corrente nominale normale [A] S: | fino a 8.000 | ||
| Corrente nominale normale [A] M: | fino a 10.000 | fino a 10.000 | |
| Corrente nominale normale [A] L: | fino a 12.000 | fino a 12.000 | |
| Corrente nominale normale [A] Lplus: | fino a 13.700 | fino a 13.700 | |
| Corrente nominale normale [A] XLp: | fino a 17.100 | fino a 17.100 | |
| Corrente nominale normale [A] XXLp: | fino a 21.700 |