Interruttore automatico del generatore HECS-R per 80-130 kA
L’interruttore automatico del generatore (GCB) più compatto al mondo
HECS-R è il GCB più compatto al mondo, perciò è l’ideale per la sostituzione e la riqualificazione. I tre poli dell’interruttore, insieme all’azionamento idromeccanico a molla, agli elementi di supervisione e di controllo, sono montati su un telaio comune. La distanza di fase può essere regolata facilmente per adattarsi alla sbarra collettrice collegata.
Basato sull’affidabile piattaforma HECS, il gruppo di prodotti con i GCB più venduti, questo interruttore supporta da tutte le centrali elettriche da 80 a 300 MW per aumentare la sicurezza e l’efficienza. È adatto sia per installazioni scoperte sia per quelle in armadio.
Applicazioni
- Sostituzione e riqualificazione delle unità di alimentazione fino a 300 MW
- Centrali elettriche con spazio ridotto
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Installazione facile e costi di installazione inferiori
- Nessuna apparecchiatura ausiliaria aggiuntiva
- Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
- Il design più compatto di sempre
Opzioni disponibili:
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Omologazione | HECS-100R | HECS-130R |
|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV] | 25.3 | 25.3 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] | 60 | 60 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] | 125 | 125 |
| Corrente nominale normale [A]: 50 Hz | fino a 9.000 | fino a 9.000 |
| Corrente nominale normale [A]: 60 Hz | fino a 8.600 | fino a 8.600 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 100 | 130 |