Interruttore automatico del generatore HVR-63 fino a 63 kA
L’ultima generazione di interruttori automatici del generatore (GCB)
Con il nuovo interruttore automatico del generatore HVR-63 Hitachi Energy mantiene la leadership nella progettazione dei GCB più avanzati.
L'HVR-63 è l'ultima generazione di Hitachi Energy GCB ed è ideale per retrofit o sostituzioni in centrali elettriche con potenza unitaria fino a 180 MW. Il design aperto e l’ingombro ridotto lo rendono ideale per installazioni scoperte o in armadio e per correnti di cortocircuito fino a 63 kA.
L’innovativo indicatore di erosione dei contatti integrato permette una visualizzazione chiara della lunghezza residua degli spegniarco, per mantenere il più alto grado di sicurezza e affidabilità, specialmente per le centrali elettriche con frequenti operazioni di commutazione, come le centrali idroelettriche.
L’interruttore automatico del generatore HVR è disponibile in due versioni: HVR-63XS con tensione nominale continua fino a 6.300 A e HVR-63S con tensione nominale continua fino a 8.000 A. Entrambe le varianti offrono un collegamento flessibile alla sbarra collettrice.
Applicazioni
- Sostituzione e riqualificazione delle centrali elettriche fino a 180 MW
- Installazioni scoperte o in armadio
- Centrali elettriche con spazio ridotto
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Ingombro minimo
- Misurazione dell’ablazione meccanica
- L’unico GCB con indicatore integrato di erosione dei contatti diretti per sicurezza e affidabilità massime
- Omologato secondo le norme IEEE C37.013, lo standard mondiale per i GCB
Opzioni disponibili:
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Omologazione | HVR-63XS | HVR-63S |
|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV] | 24 | 24 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] | 60 | 60 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] | 125 | 125 |
| Corrente nominale normale [A] | fino a 6.300 | fino a 8.000 |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 63 | 63 |