Interruttore automatico del generatore VD4G fino a 63 kA
Soluzioni con costi ottimizzati per generatori fino a 90 MW
VD4G è un interruttore automatico del generatore (GCB) con tecnologia di interruzione a vuoto per correnti di cortocircuito fino a 63 kA, 15 kV e correnti nominali fino a 3.150 A con raffreddamento naturale (4.000 A con raffreddamento forzato) adatto per generatori fino a 90 MW.
Basato sulla piattaforma VD4 ben collaudata e altamente affidabile con oltre un milione di installazioni dal 1986, il VD4G è testato per soddisfare i requisiti IEEE e IEC più rigorosi per le applicazioni con generatori che rispettano la normativa IEEE C37.013 e la nuova revisione IEC/IEEE 62271-37-013, gli unici standard per GCB in tutto il mondo.
VD4G è in grado di interrompere le correnti con attraversamento dello zero ritardato, che possono verificarsi in caso di guasti alimentati dal generatore o durante la sincronizzazione con la rete ad alta tensione. La sua tecnologia di interruzione consente di resistere a forti tensioni transitorie di ritorno (TRV) e di proteggere le apparecchiature critiche. Ha un servizio eccellente in termini di numero massimo di operazioni di commutazione e non necessita di manutenzione. Con le sue dimensioni compatte VD4G è adatto per l’installazione in quadri elettrici standard di media tensione ed è la soluzione più ottimizzata in termini di costi.
Applicazioni
- Interruttore automatico del generatore per centrali elettriche fino a 90 MW
- Produzione di energia rinnovabile
- Reti con generatori di energia di emergenza
- Industria di processo con produzione propria dell’energia
Perché scegliere Hitachi Energy?
- L’unico produttore a fornire GCB per centrali elettriche fino a 2.000 MW
- GCB omologati secondo lo standard internazionale IEC/IEEE 62271-37-013
- Abbiamo più esperienza di tutti nella progettazione e nella produzione di interruttori per applicazioni industriali e di generazione di energia
- Supporto completo di Hitachi Energy per l’analisi di idoneità e la selezione corretta del GCB
- Soluzione sicura, affidabile ed economica
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| Omologazione | VD4G-50 | VD4G-63 |
|---|---|---|
| Tensione nominale massima [kV] | 15 | 15 |
| Frequenza nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] | fino a 38 | fino a 38 |
| Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] | fino a 95 | fino a 95 |
| Corrente nominale normale [A] | 3.150/4.000 (*) | 3.150/4.000 (*) |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] | 50 | 63 |
(*) su richiesta