Controllo avanzato modulare per sistemi HVDC (MACH™)
Il sistema di controllo è il cervello dei sistemi di trasmissione HVDC. Uno dei vantaggi principali della moderna tecnologia HVDC è la controllabilità.
Il sistema di controllo modulare avanzato per sistemi HVDC (MACH™) offre una capacità di calcolo senza pari e consente un grado elevato di integrazione e gestione per tutte le funzioni di controllo e protezione. Inoltre
il controllo avanzato modulare per sistemi HVDC (MACH™) fornisce funzioni avanzate di registrazione dei guasti e di controllo remoto. Il sistema è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per almeno trenta anni, consentendo al sistema HVDC di essere controllato e protetto nel modo più affidabile per tutto il suo ciclo di vita.
Per soddisfare i requisiti attuali e futuri, Hitachi Energy ha sviluppato il controllo modulare avanzato per HVDC (MACH™) come sistema completamente computerizzato, utilizzando computer, microcontrollori e processori di segnale digitali all’avanguardia collegati da bus standard industriali ad alte prestazioni e collegamenti in fibra ottica. Grazie all’ampio utilizzo di computer e microcontrollori è stato possibile implementare una supervisione interna molto efficiente, che consente di evitare la manutenzione periodica dell’apparecchiatura di controllo.
Il sistema è costituito dai server di controllo e monitoraggio delle stazioni, dalle workstation degli operatori, dai computer principali di controllo e protezione, dalle unità di elaborazione del segnale digitale, dai sistemi I/O e dalle unità di controllo delle valvole. Grazie alla modularità e alle elevate prestazioni delle apparecchiature MACH il tipo di hardware e software di sistema che viene utilizzato per un sistema di controllo VSC-HVDC è lo stesso di un sistema di controllo LCC-HVDC o FACTS. Sono differenti solo il software applicativo e il controllo della valvola.
La possibilità di effettuare aggiornamenti è un altro vantaggio del controllo avanzato modulare per sistemi HVDC (MACH™). Significa che anche un sistema HVDC vecchio può godere dei vantaggi di una grande controllabilità. È un modo ottimo per prolungare la durata di un collegamento di trasmissione esistente, garantendo una realizzazione rapida del progetto e un’interruzione minima della trasmissione.
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo