Condensatore di accoppiamento CCB (72-800 kV)
Un condensatore di accoppiamento di livello mondiale con proprietà superiori per applicazioni PLC
I condensatori di accoppiamento CCB sono destinati al powerline carrier, al filtraggio e ad altre applicazioni generali dei condensatori, come il collegamento tra fase e terra in reti ad alta tensione con neutro a terra o isolato.
I CCB sono progettati per un ampio spettro di condizioni ambientali, dai climi polari a quelli desertici. Il dielettrico misto dell’elemento del condensatore è soggetto a basse sollecitazioni e si è dimostrato insensibile alle variazioni di temperatura.
Per quanto riguarda le applicazioni dei PLC, i CCB sono adatti per l’uso nell’intera gamma di frequenza di trasmissione del powerline carrier da 30 kHz a 500 kHz.
Applicazioni
- Trasmissione del powerline carrier
- Filtraggio e altre applicazioni generali dei condensatori
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Hitachi Energy offre un condensatore di accoppiamento di prima categoria, con proprietà superiori per PLC, filtraggio e altre applicazioni generali dei condensatori.
- Il design corrisponde ai requisiti della norma IEC 60358-1 e a tutti gli standard nazionali basati su questa regolamentazione. È inoltre possibile realizzare progettazioni specifiche per soddisfare altri standard e le specifiche del cliente. Grazie alla progettazione delle unità del condensatore, gli elementi del condensatore di accoppiamento combinano sollecitazioni di tensione ridotte a un’elevata stabilità alle variazioni di temperatura.
- I nostri esperti possono darti consigli per trovare le soluzioni ottimali.
Riepilogo breve dei dati delle prestazioni
| CCB | ||
|---|---|---|
| Installazione | Esterno | |
| Design | Tipo di colonna | |
| Isolamento | Fogli di alluminio/carta/pellicola di polipropilene, olio sintetico | |
| Massima tensione per le apparecchiature | kV | 72-800 |
| Fattore di tensione (Vf) | Fino a 1,9/8 ore | |
| Isolatori | Porcellana / Gomma siliconica | |
| Distanza di dispersione | mm/kV | > 25 maggiore su richiesta |
| Temperatura ambiente |
ºC | Da -40 a +40 Altre opzioni disponibili su richiesta |
| Altitudine di progettazione |
m | Massimo 1000 Altre opzioni disponibili su richiesta |