Assemblaggi per applicazioni ad alta potenza
Hitachi Energy offre gruppi per applicazioni in vari ambienti come ricerca e sviluppo, laboratorio e produzione.
I dispositivi semiconduttori sono progettati per commutare velocità di aumento della corrente molto elevate (di/dt) per applicazioni Pulse Power. Sono dotati di accensione rapida, corrente elevata e possono sostenere tensioni di blocco elevate.
Grazie a una maggiore affidabilità e a costi di manutenzione inferiori, i gruppi ottimizzati di Hitachi Energy stanno sostituendo sempre più i tiratron e ignitron.
Offriamo gruppi che coprono la gamma di tensione fino a 120 kV e corrente fino a 200 kA utilizzando connessioni in serie e parallele. Su richiesta sono disponibili gruppi personalizzati.
Per domande sulla domanda, compilare il seguente modulo: Questionario di montaggio
- Interruttori di chiusura
- Interruttori del modulatore
- Crowbar
- Diodi
- Raddrizzatori a impulsi
Applicazioni
- Interruttori di alimentazione per radar
- Sterilizzazione alimentare
- Distruzione di rocce con esplosivi
- Precipitazione delle polveri DeNOx/DeSOx
- Alimentatori per laser
| Codice articolo | Tecnologia | Raffreddamento | Max. Tensione [kV] | dI/dt [kA/us] | Imax [kA] | Larghezza di impulso [us] | Velocità di risposta [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SVC 032700E00 | IGCT con di/dt elevato |
Aria | 5.6 | 6 | 1.2 | 2 | 1350 |
| 5SVC 083600E00 | IGCT con di/dt elevato | Acqua | 20 | 10 | 12.6 | 12 | 300 |
| 5SVC 163500E00 | IGCT con di/dt elevato | Acqua | 40 | 4 | 4.0 | 1000 | 25 |