Tiristori commutati a gate integrato (IGCT)
Tutti gli IGCT (tiristori commutati a gate integrato) di Hitachi Energy sono dispositivi press-pack. Vengono premuti con forza relativamente elevata sui dissipatori di calore che fungono anche da contatti elettrici ai terminali di potenza.
L’unità di controllo di accensione/spegnimento dell’IGCT è un elemento integrante del componente. Basta un alimentatore esterno e le sue funzioni di controllo sono accessibili comodamente tramite connessioni in fibra ottica. Il consumo energetico di controllo del dispositivo varia in genere da 10 a 100 W.
L’IGCT è ottimizzato per avere perdite di conduzione basse. La sua frequenza di accensione/spegnimento tipica è nell’intervallo di 500 hertz. Tuttavia, a differenza del GTO, la frequenza di commutazione superiore è limitata solo dalle perdite termiche operative e dalla capacità del sistema di rimuovere questo calore. Questa caratteristica, insieme alla transizione rapida del dispositivo tra lo stato di accensione/spegnimento, consente brevi impulsi on-off con frequenze di commutazione fino a 40 kHz.
Gli IGCT richiedono un circuito di protezione dell’accensione (in sostanza un induttore) per limitare la velocità di salita della corrente. Tuttavia, a differenza del GTO, il circuito di protezione dello spegnimento è opzionale. Può non esserci, ma la capacità di corrente di spegnimento sarà ridotta leggermente.