Tempi di consegna indicativi per commutatori e isolatori passanti
Queste informazioni sono disponibili per i cambi di maschiatura e le boccole dei nostri diversi siti di produzione: Ludvika (Svezia), Zurigo (Svizzera), Hefei (Cina) e Alamo (Tennessee, Stati Uniti).
- Ludvika, Svezia
- Zurigo, Svizzera
- Hefei, Cina
- Alamo, Tennessee, Stati Uniti
- Guarulhos, Brasile
Tempi di consegna standard da Ludvika, Svezia.
I tempi di consegna riportati di seguito riflettono la nostra situazione di carico generale. Tuttavia, ci riserviamo grandi ordini ricevuti durante il periodo intermedio, che potrebbero influire sui tempi di consegna effettivi.
Sono disponibili anche tempi di consegna più brevi, ma soggetti a disponibilità dei materiali. Contatta il nostro ufficio vendite se i tempi di consegna indicati non soddisfano i tuoi requisiti e la disponibilità dei materiali.
Si prega di notare che i tempi di consegna finali sono sempre quelli indicati nella conferma dell’ordine.
Presentare i tempi di consegna preliminari (aggiornati al 25 novembre 2024)
COMMUTATORI | |
---|---|
UB | 16 settimane |
UZ | 22 settimane |
UCG | 23 settimane |
UCL | 23 settimane |
UCC/UCD | su richiesta |
VUBB | 16 settimane |
VUCG | 23 settimane |
VUCL | 23 settimane |
ISOLATORI PASSANTI | |
---|---|
GOB | 31 settimane |
GOB+ | 40 settimane |
GOB 1050 | 36 settimane |
GOE ≤1675 | 36 settimane |
GOE 1800 | 36 settimane |
GOE ≤2550 | su richiesta |
GOE 2600 | su richiesta |
GOE(2) ≤1425 | 36 settimane |
GOE(2) 1675 | 36 settimane |
GOEK | su richiesta |
GOM | 36 settimane |
GOH | 16 settimane |
GSA-OA/ARF AF/ED ≤170 | 36 settimane |
GSA-OA/ARF AF/ED 245 | 36 settimane |
GSA-OO | 36 settimane |
GSB 245 | 35 settimane |
GSB 362 | 36 settimane |
GSB 420 | 34 settimane |
GSB 550 | su richiesta |
GSB 800 | 40 settimane |
GSBK | 34 settimane |
ARF 245 | 34 settimane |
ARF 300 | 34 settimane |
ARF 362 | 34 settimane |
ARF 420 | su richiesta |
ARF 550 | su richiesta |