Produzione di laminati da parte di Micafil-Technology
Isolamento del rotore del generatore e dello statore in Resolam®, Vetresit® e Vetrelam®
I nostri prodotti di isolamento per generatori realizzati con tecnologia Micafil si trovano in molte centrali elettriche distribuite in tutto il mondo. Siamo un fornitore chiave per gli OEM e le officine di riparazione. Nel nostro portafoglio abbiamo quasi tutti i prodotti personalizzati necessari per l'isolamento di rotore e statore. Ciò include vari tipi di canali di scanalatura, molte parti del rotore lavorate personalizzate realizzate con piastre semifinite e parti sagomate personalizzate. Inoltre, offriamo cunei dello statore superiore e inferiore come kit di cunei dello statore e avvolgimenti dello statore che supportano i fissaggi meccanici.
Produciamo laminati nel nostro stabilimento con tecnologia Micafil:
- I laminati realizzati in Resolam® sono costituiti da diversi strati di carta di fibra di poliammide aromatica (Nomex) e sono laminati ad alta pressione e temperatura.
- I laminati realizzati in Vetresit® sono costituiti da diversi strati di resina epossidica resistente al calore rinforzati con tessuto in vetro laminato ad alta pressione e temperatura.
- I laminati realizzati in Vetrelam® sono costituiti da diversi strati di resina epossidica resistente al calore rinforzati con tessuto in vetro e carta in fibra di poliammide aromatica (Nomex®).
La selezione del materiale consente una caratteristica personalizzata riguardante la resistenza meccanica ed elettrica e la resistenza a temperature e umidità elevate.
Applicazioni
I nostri laminati sono utilizzati principalmente come rivestimenti per slot e canali di copertura nei generatori o in altre applicazioni di generazione di energia impegnative. Molte altre applicazioni al di fuori della generazione di energia possono essere servite anche dai nostri laminati piatti o sagomati.
Micafil è in grado di offrire un kit completo di isolamento del generatore che include soluzioni su misura:
- Fodera della scanalatura
- Canale di copertura
- Isolamento di ritorno
- Isolamento angolare
- Tappi statore
- Piastre di distanza finale con elementi a molla
- Vari tipi di cunei
- Vari tipi di tubi lavorati
- Cunei dello statore (superiore e inferiore)
- Vari tipi di chiusure
- e molti altri componenti personalizzati
Perché Hitachi Energy?
- Prima scelta per le parti di riparazione e manutenzione per l'isolamento del generatore
- Tempi di consegna brevi sono possibili quando produciamo laminati nella nostra fabbrica
- Massima precisione per un assemblaggio preciso e semplice delle parti
- Capacità di fornire set completi di kit di isolamento per generatori
- Canali slot testati di routine ad alta tensione al 100%. Altri test su richiesta
- Massima precisione per un facile montaggio
- Materiali isolanti privi di deformazioni con proprietà elettriche, dielettriche, di tracciamento e termiche superiori, inodore e altamente resistenti ai solventi
Dimensioni
Sezioni U | ||||
Dimensioni standard | Tolleranza | |||
Lunghezza | L | mm | fino a 10000 | ± 3 |
Larghezza | W | mm | 15 – 50 | ± 1 |
Altezza | H | mm | 5 – 190 | ± 0,3 |
Spessore parete | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 |
Spessore parete (parte curva) | un | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 |
Raggio interno | Ri | mm | 1 | ± 0,2 |
Raggio esterno | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
Angolo | α | ˚ | 90 | ± 3 |
Le dimensioni e le tolleranze possono anche essere rese specifiche per il cliente.
Sezioni L | Sezioni U | ||||||
Dimensioni standard | Tolleranza | Dimensioni standard | Tolleranza | ||||
Lunghezza | L | mm | fino a 10000 | ± 1 | = 10.000 | ± 1 | |
Larghezza | W | mm | 20 – 250 | ± 0,25 | 15 – 50 | ± 0,25 | |
Altezza | H | mm | 5 – 50 | ± 0,25 | 5 – 150 | ± 0,25 | |
Spessore parete | s | mm | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | 0,5 – 2,5 | ± 0,1 | |
Spessore parete (parte curva) | un | mm | a = s | + 0,1 / – 0,2 | a = s | + 0,1 / – 0,2 | |
Raggio interno | Ri | mm | 3 | ± 0,2 | 1 | ± 0,2 | |
Raggio esterno | Vetrelam 410® | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 | Ra = Ri + s | + 0,4 / – 0 |
Per tutti gli altri prodotti | Ra | mm | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | Ra = Ri + s | + 0,3 / – 0,2 | |
Angolo | Vetrelam 410® | α | ˚ | 88 - 92 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
Per tutti gli altri prodotti | α | ˚ | 88 - 95 | ± 1 | 88 - 92 | ± 1 |
Anche per Vetresit® e Vetrelam®, le dimensioni e le tolleranze possono essere rese specifiche per il cliente.
Sono disponibili diverse forme (oltre a L e U). Facci sapere le tue dimensioni.
Vetresit® 300 | Laminato costituito da resina epossidica cicloalifatica resistente al calore rinforzata con un tappetino di vetro. |
Vetresit® 305 | Laminato costituito da resina epossidica modificata resistente al calore rinforzata con un tappetino di vetro. |
Vetresit® 304 | Laminato costituito da resina epossidica modificata resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro roving (UD) monodirezionale e con tappetino in vetro. |
Vetresit® 312 | Laminato costituito da resina epossidica cicloalifatica resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro roving (UD) monodirezionale e con tappetino in vetro. |
Vetresit® 14 | Laminato costituito da resina epossidica resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro |
Vetresit® 17 | Sottile laminato costituito da resina epossidica resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro |
Vetresit® 18 | Sottile laminato costituito da resina epossidica resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro. |
Vetrelam® 402 | Laminato rinforzato con tessuto in vetro, resina epossidica e carta in fibra di poliammide aromatica. |
Vetrelam® 403 | Laminato rinforzato con tessuto in vetro, resina epossidica e carta in fibra di poliammide aromatica con strati superiori a prova di tracciamento. |
Vetrelam® 404 | Laminato costituito da resina epossidica resistente al calore rinforzata con tessuto in vetro, all’interno rivestito con carta in fibra di poliammide aromatica, strati di copertura esterni a prova di tracciamento |
Vetrelam® 410 | Laminato costituito da tessuto in vetro, resina epossidica resistente al calore e carta in fibra di poliammide aromatica, inoltre una pellicola elettricamente isolante come rinforzo degli strati superiori dielettrici e resistenti al tracciamento. |
Vetrelam® 417A | Laminato di resina epossidica resistente al calore rinforzato con tessuto in vetro e rivestito con uno strato di carta in fibra di poliammide aromatica da 0,13 mm (rivestito su un lato). |
Vetrelam® 417B | Laminato di resina epossidica resistente al calore rinforzato con tessuto in vetro e rivestito con uno strato di carta in fibra di poliammide aromatica da 0,13 mm (rivestito su entrambi i lati). |
Vetrelam® 423 | Laminato rinforzato con tessuto in vetro, resina epossidica e carta in fibra di poliammide aromatica con strati superiori a prova di tracciamento. |
Resolam® 02 | Carta in fibra di poliammide aromatica2 spessore standard 0,76 mm. |
Resolam® 03 | Laminato sottile costituito da resina epossidica resistente al calore rinforzata con diversi strati di carta aromatica in fibra di poliammide |