I proprietari e gli operatori di tutto il panorama energetico devono affrontare la stessa sfida di realizzare operazioni sicure, affidabili ed efficienti. Hitachi Energy fornisce il supporto digitalizzato di esperti per permettere ai clienti di concentrarsi sul loro problema più complesso: raggruppare le conoscenze del settore, le soluzioni basate sul cloud e i servizi remoti. Combiniamo IT e OT per realizzare un’innovazione basata sui dati che ottimizzi le operazioni e massimizzi i tempi di attività.
Ottimizzazione della qualità dell’energia in Ernest Henry Mine in Australia
L’utilizzo efficiente dell’energia elettrica e la conformità al codice di rete sono alcune delle sfide principali per qualsiasi impianto di estrazione mineraria e di lavorazione dei minerali. Le soluzioni di qualità dell’energia di Hitachi Energy sono ideali per queste sfide. Con l’installazione della serie ABBACUS E l’impianto di estrazione mineraria opererà con il fattore di potenza giusto evitando di essere esposto ai costi di una qualità scarsa dell’energia per gli anni a venire.
Soluzioni di servizio ad alta tensione per le centrali elettriche ad accumulo con pompaggio
Hitachi Energy offre un ampio portafoglio di ricambi per i servizi ad alta tensione e copre un’ampia gamma di basi installate. Per la centrale elettrica ad accumulo con pompaggio di Purulia nella regione orientale dell’India Hitachi Energy ha fornito parti di ricambio strategiche per gli interruttori automatici dei generatori, riducendo il periodo di manutenzione presso la centrale elettrica e garantendo un’alimentazione elettrica affidabile continua a oltre 1,8 milioni di case indiane.
Operazioni assistite dall’analisi
L’analisi dei dati filtra e consolida i dati di tutte le operazioni in una panoramica unica per consentire agli operatori di definire le priorità delle loro attività e concentrarsi su ciò che è importante.
La collaborazione tra i centri operativi collocati in tutto il mondo permette di offrire servizi di esperti e gestione del ciclo di vita 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzando l’analisi dei dati forniamo servizi in remoto rapidi e gestiti da esperti per la gestione e la protezione delle risorse connesse digitalmente dei nostri clienti.
Consapevolezza situazionale
Le nostre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale garantiscono l’estensione massima del tempo di attività. Queste soluzioni sono modulari e specifiche per l’applicazione in base alla nostra piattaforma Lumada. Dalla manutenzione basata sulle condizioni alla manutenzione predittiva, i nostri modelli di assistenza avanzati mantengono in funzione le risorse dei clienti. Inoltre sfruttiamo il software di IA per il monitoraggio e la diagnostica in remoto a supporto di sostituzioni, migrazioni e aggiornamenti di sistema.
Operazioni in remoto e autonome
Le operazioni autonome non sono una novità nel settore energetico: da anni sono applicate alle apparecchiature di protezione e controllo. Sfruttando la stessa esperienza e le ultime tecnologie digitali, stiamo aiutando i nostri clienti ad automatizzare sempre più le loro operazioni.
Manutenzione predittiva
Le nostre soluzioni per l’affidabilità del sistema e le prestazioni delle risorse estrapolano i dati dalle risorse e dalla progettazione del sistema per identificarne le prestazioni attuali, l’aspettativa di vita e il rischio di guasto. Questo tipo di informazioni precise e fornite in tempo reale aiuta le organizzazioni a prendere decisioni di manutenzione migliori e maggiormente proattive.
Forza lavoro ottimizzata
In un momento in cui la mobilità della forza lavoro è limitata, l’ottimizzazione digitale è fondamentale. Le aziende continuano ad affrontare sfide per proteggere il personale e al contempo mantenere la produttività massima. Le capacità ottimizzate per la forza lavoro di Hitachi Energy consentono alle organizzazioni di prendere decisioni migliori sul modo in cui impiegano le persone. Le nostre soluzioni basate sul cloud, tra cui Lumada Field Service Management, sono state progettate per migliorare l’efficienza, la produttività e la sicurezza dei lavoratori in loco.
Risorse con manutenzione in automatico
Immagina che le tue risorse siano in grado di eseguire automaticamente la diagnosi, chiedere un intervento o ordinare un pezzo di ricambio direttamente dal fornitore. Con il nostro concetto di manutenzione in automatico stiamo sagomando il futuro della manutenzione delle risorse insieme a clienti e partner.
Featured offerings
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo