Customer Success Story

IFA2 HVDC送電リンク

日立エナジーは、イギリスとフランスの電力網の相互接続を可能にし、再生可能エネルギーの統合を強化します。


英国のナショナル・グリッドとフランスの電力会社Réseau de Transport d'Electricité(RTE)が運営する“Interconnexion France-Angleterre 2” (IFA2) は、両国間の再生可能エネルギーの統合と交換、および欧州の電力網のさらなる統合を強化します。

当社は、電力ネットワーク間を効率よく、最小限の損失で相互接続するための高圧直流送電(HVDC)技術を受注しました。

イギリス南岸のハンプシャー州チリングからフランス北部のトゥルベまで、イギリス海峡を挟んで240kmの距離を結ぶ1000メガワットの送電網で、イギリスとフランスの電力市場のさらなる統合に欠かせない存在となっています。

当社は、フランスとイギリスにある2つのHVDC Light®変換所を海底ケーブルで接続し、提供しました。それぞれのステーションは、交流電力を直流に変換し、再び交流電力網に送電するものです。HVDC技術により、大容量の電力を効率的かつ確実に、損失を最小限に抑えて長距離送電することができます。また、当社のHVDC Light®技術には、停電時の送電網の安定性と電力復旧をサポートする高度な機能が組み込まれています。これらの機能により、ネットワーク事業者には経済的なメリットを、エンドユーザーには信頼性の高い電力供給を実現します。

この変換所には、当社の先進的な制御・保護システム「MACHTM」が搭載されています。MACHはHVDCリンクの頭脳のような役割を果たし、電力供給の信頼性を確保するために監視と制御を行います。また、高度な障害登録とリモートコントロール機能を搭載しており、落雷などの予期せぬ障害からリンクを保護することができます。

0:00/-:-
Map for IFA2
主なデータ
稼働年 2020
構成 双極1回線
送電容量 1000 MW
直流電圧 ±320 kV
用途 電力網の相互接続