Instrukcje pod infrastrukturą Hitachi Energy
世界中のあらゆる種類の発電所の稼働率、安全性、柔軟性を向上
当社は、1954年から、GCBの設計・製造のリーダーとして、世界100カ国以上で8,000件以上の納入実績があります。GCBは、SF6技術を用いて、63kAから300kAの短絡定格、6,300Aから50,000A以上の公称電流の範囲で、世界のあらゆる種類の発電所や同期補償装置のアプリケーションの需要に応える、最も幅広く最新のポートフォリオを提供しています。
GCBは、発電機や電源トランスなどの主要機器の保護を強化し、発電所の可用性を確保します。また、運用手順の簡素化やコスト削減も可能です。当社のGCBはスイスで製造しています。リーン生産方式による最短納期の実現や、インターネットに接続できる環境があれば、どこからでもパーソナルに利用できるほか、RFAT(Remote Factory Acceptance Test)を利用して遠隔地から工場出荷時の受入検査に参加できるなど、ユニークな特徴を持っています。
発電所の可用性の向上
発電機遮断器のポートフォリオ
事例紹介
リンクとダウンロード
- 事例紹介
- オンラインセミナー
- ホワイトペーパー
詳しくは当社のグローバル Web サイトをご覧ください。
発電機遮断器(GCB)に関するニュース
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから