画期的なEconiQTM技術でスコットランドのサステナビリティ目標に貢献 SPエネルギー・ネットワークは、送電網への3, 000 kg以上の六フッ化硫黄の使用を避けることにより、脱炭素化目標の達成に貢献しています。 詳細を読む
ノルウェーのカーボンニュートラルに貢献するBKK Nett社とEconiQフレーム契約を締結 当社は、ノルウェーの大手配電網会社であるBKK Nett社との間で、西部地域の10カ所以上の変電所にEconiQTMライブタンクブレーカ(LTA)145kVを導入するフレーム契約を締結しました。当社にとって、環境効率の高い遮断器技術「EconiQ」の世界初のフレーム契約となります。 詳細を読む
日立エナジーとTirreno Powerの20年にわたるコラボレーションは、イタリア初の420キロボルトSF6フリーサーキットブレーカーと続く 日立エナジーはTirreno Powerと協力して、イタリア初のエコ効率420キロボルト(kV)SF6フリーサーキットブレーカーを設置します。ロディにある日立エナジー工場で製造された画期的な設備は、2025年にイタリアで製造される予定です。この動きは、イタリアの持続可能な電力ネットワークに向けた重要な一歩を踏み出すものです。 詳細を読む
世界で最も強力な温室効果ガスを排出する新しいグリッド技術 革新的な開閉装置により、CO2の24,300倍も強力な温室効果ガスであるSF6の段階的廃止が可能になり、1,000年以上にわたって大気中にとどまります。 詳細を読む
日立エナジーとLinxon社は、420kV SF6フリーGIS技術の先駆的な開発により、ナショナルグリッドの持続可能性目標の達成を支援 日立エナジーとLinxon社は、英国の首都に信頼性の高いクリーンな電力供給を確保する重要な電力インフラプロジェクトであるロンドン電力トンネルを強化するために協力しています。 詳細を読む
日立エナジーは、世界初のSF6フリー420kVサーキットブレーカーをEversourceに提供し、歴史を刻んでいます。 6月20日、米国ペンシルバニア州マウントプレザントにある日立エナジーの最先端工場で行われた特別イベントで、画期的なEconiQデッドタンクブレーカーがEversource社に納入されました。 詳細を読む
日立エナジーは、信頼性を確保しつつグリッドの脱炭素化を推進する新たなFガス規制に関するEUの暫定合意を歓迎しています。 この協定は、Fガスの排出を削減する必要性を確認し、同時に高電圧変電所が安全で信頼性が高く、コンパクトであるということを明確にしています。 詳細を読む
T&Dワールド:SF6フリーのサステナブルパワーグリッド向けソリューション 温室効果ガス(GHG)排出量を削減するためには、世界の電力供給をカーボンフリー電源にシフトさせることが不可欠であり、気候変動との闘いにおける優先事項です。世界は295ギガワット(GW)の再生可能エネルギーを追加。 詳細を読む
Hitachi Energy showcases the world’s first eco-efficient 420-kilovolt circuit-breaker at CIGRE Session 2022 in Paris Breakthrough technology unlocks the widest range in eco-efficient switchgear applications and accelerates the energy transition 詳細を読む
CIGRE Session 2022 CIGRE Session 2022は、偶数年にフランス・パリで開催されています。世界90カ国以上から約9000人の電力業界関係者が参加し、3500人の国際的な専門家やその他の意思決定者が集まる、世界ナンバーワンの電力システムイベントです。ユニークな対話が1週間にわたって実施され、160以上のワーキングミーティング、30以上のスタディコミッティーセッション、約400の論文が、当協会の16の活動分野に焦点を当て、議論されます。 詳細を読む
日立エナジーがナショナルグリッドと提携し、既存の高圧設備で世界初のSF6代替を実現 EconiQTMレトロフィルと呼ばれる新技術は、環境効率の高い混合ガスを使用して、ナショナルグリッドの持続可能性目標の達成を支援します。 詳細を読む
画期的なEconiQTM技術でスコットランドのサステナビリティ目標に貢献 SPエネルギー・ネットワークは、送電網への3, 000 kg以上の六フッ化硫黄の使用を避けることにより、脱炭素化目標の達成に貢献しています。 詳細を読む
ノルウェーのカーボンニュートラルに貢献するBKK Nett社とEconiQフレーム契約を締結 当社は、ノルウェーの大手配電網会社であるBKK Nett社との間で、西部地域の10カ所以上の変電所にEconiQTMライブタンクブレーカ(LTA)145kVを導入するフレーム契約を締結しました。当社にとって、環境効率の高い遮断器技術「EconiQ」の世界初のフレーム契約となります。 詳細を読む
日立エナジーとTirreno Powerの20年にわたるコラボレーションは、イタリア初の420キロボルトSF6フリーサーキットブレーカーと続く 日立エナジーはTirreno Powerと協力して、イタリア初のエコ効率420キロボルト(kV)SF6フリーサーキットブレーカーを設置します。ロディにある日立エナジー工場で製造された画期的な設備は、2025年にイタリアで製造される予定です。この動きは、イタリアの持続可能な電力ネットワークに向けた重要な一歩を踏み出すものです。 詳細を読む
デジタルスイッチングおよびコンポーネント Hitachi Energy is responsible for several digitization aspects of any grid-connected, digital switching and components that lead to intrinsic customer value.