最高の信頼性と最小限のメンテナンス

当社は、さまざまなサイトの要件やネットワーク条件を満たすために、信頼性の高いエネルギー効率に優れた幅広い種類の断路器を提供しています。断路器の範囲は、72.5 kVから550 kVです。当社の断路器は、IEC 62271-102およびIEC 62271-1規格に準拠して設計されています。また、ご要望に応じて他の規格(例:IEEE、GOST、GB)に対応することも可能です。認定試験機関では、最新の規格に基づいて断路器の型式試験が実施されています。世界最高水準の品質を持つ断路器は、各断路器の極と作動機構に関する包括的な電気的および機械的ルーチン試験によって保証されています。

アプリケーション

  • 電力機器のネットワーク分離
  • 非常に小さな電流をスイッチングする場合、または端子間に大きな電圧変化が発生しない場合

日立エナジーが選ばれる理由

  • さまざまな環境におけるグローバル実績
  • 耐久性のある機械的・電気的なパフォーマンス
  • 最小限のメンテナンスで高い動作信頼性を実現
  • 継続的なイノベーションと開発

ニュース

関連製品・サービス

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから