地域と言語を選択してください

メニュー

キャパシタおよびフィルタ

グリッドの効率と信頼性のための電力品質の改善

日立エナジーは、電力ネットワークの品質向上ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。豊富な経験と最新技術により、幅広い製品・ソリューションを開発・製造しています。電力網の電力品質を改善するために、電力系統の要件に沿って問題を改善し、パフォーマンスの向上に貢献します。日立エナジ―の電力品質製品およびソリューションは、低電圧 (LV) 、中電圧 (MV) 、および高電圧 (HV) システムに対応しています。

日立エナジーが選ばれる理由

  • ワンストップショップ: 日立エナジーのキャパシタとフィルタのポートフォリオは、キャパシタとコントローラ、シャントキャパシタバンク無効電力補償装置(リアクトル付き/なし)、高速無効電力補償装置、電圧要件が208 Vから800 kVの範囲のパッシブ高調波フィルタで構成されており、商用、産業、および送配電のユーティリティ分野向けのさまざまな用途で使用されます。AC/DCアプリケーションのいずれもソリューションを提供しています。詳細については、電力品質ポータルページをご参照ください。
  • 豊富な現場経験: 日立エナジーは、キャパシタおよびフィルタ製品といったさまざまな分野において豊富な知識と経験を有しています。日立エナジーでは、この豊富な知識と経験に基づき、お客さまに合わせたソリューションを分析、計算、提案し、お客さまを支援しています。
  • 広範なグローバル体制: 日立エナジーは広範なグローバル拠点を有しており、お客さまのすぐ傍で当社の専門チームがお客さまを支援することが可能です。問題点の特定、解決策の提案、必要とされるサービスをご提供できる支援体制を構築しています。

ニュース

メディアハイライト

記事:電力品質の向上と排出量の削減

サービス

詳しくは当社のグローバル Web サイトをご覧ください。

関連製品