サイリスタ制御リアクトルによる直列補償

直列キャパシタは確立された技術であり、主に大容量送電回廊で伝達リアクタンスを低減するために使用されています。その結果、送電系統の過渡安定性および電圧安定性が大幅に向上します。

サイリスタ制御リアクトルによる直列補償(TCSC)により、挿入されたリアクタンスの迅速な動的変調が可能になります。送電グリッド間の相互接続点において、この変調は、エリア間の電気機械振動に強力な制動トルクをもたらします。その結果、約100MvarのTCSCは、数千メガワットの発電容量を持つグリッドに相互接続することが可能になります。多くの場合、TCSCは 固定シリーズ補正と組み合わされ 、最もコスト効率の高い方法で過渡安定性を向上させます。

また、TCSCのコンセプトは、副同期共振(SSR)に対する固有の耐性を可能にするため、熱発電を含む特定の送電網において直列コンデンサーの使用を拡大できるようになります。低周波軸ねじり共振振動(SSR)に対する耐性は、日立エナジーの特許取得済みSVR制御戦略の結果です。

サイリスタ制御リアクトルによる直列補償の原理
TCSC技術を支える2つの原則があります。

  • 第一に、TCSCは1つ以上の特定の相互接続電力線のリアクタンスを調節することによって、大きな電気システム間の電気機械的減衰を提供します。言い換えれば、TCSCは可変容量リアクタンスを提供します。
  • 第二に、TCSCは、潜在的な次同期共振が回避されるように、分数調波振動数に対して見かけのインピーダンス(ライン電流によって見られる)を変化させます。

TCSCは、同時に機能する制御アルゴリズムを使用して、両方の目的を達成します。制御された電荷がメインコンデンサーに追加されるように、制御は(メインコンデンサバンクと並行して)サイリスタ回路上で機能し、基本振動数では可変コンデンサー、分数調波振動数では「仮想インダクタ」として機能させることができます。

サイリスタ制御リアクトルによる直列補償技術
主に技術の観点では、TCSCは従来の直列キャパシタと類似しています。電源装置は、コンデンサーバンクと並列にインダクターを制御するサイリスターバルブを含め、絶縁された鋼鉄製のプラットフォームに設置されています。インダクターは、プラットフォームの外側のサポート絶縁体に配置されます。制御・保護システムは、他の補助システムと共に、接地電位上に設置されています。

Thyristor controlled series compensation

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから