EconiQTMコンサルティングは、顧客独自の環境性能ニーズへの対応をサポートします。 これは、顧客の持続可能性関連のイニシアチブを先導する深い洞察を提供し、全体的な二酸化炭素排出量を改善します。

何を共に達成できるかを想像してみてください

EconiQ Consultingは、ライフサイクルアセスメントに裏打ちされた4本柱に沿って活動しています。

持続可能性を達成するための戦略を定義する

当社の目標は、顧客と共に戦略を定義し、環境、運営、財務の持続可能性の目標達成に役立つコンサルティングサービスを通じて、特定された行動の実施を支援することです。地球を保護し、脱炭素化の道のりを推進するイノベーションと成長を実現する柱は、以下のとおりです。

生産と収益ストリームの継続性を確保するために、CO2排出ゼロ/削減での運用への移行は、生産拠点の可用性を同程度以上に維持しながら行う必要があります。重要な要因の1つは、生産プロセスにエネルギーを供給する電力システムの安定性と可用性です。

 

アプリケーション

コンサルティングサービスの領域

  • 冗長性
  • 障害回復力
  • 送電網の外部障害に対する回復力
  • 無効電力補償
  • 電力品質
  • 保護と選択性
  • マイクログリッドと電池電力貯蔵

グリーン移行のための戦略的パートナー

日立エナジーパワーコンサルティングは、計画から運用まで幅広いサービスを提供し、お客様が運用と環境の持続可能性の目標を達成するための道のりを歩むお手伝いをします。 

ライフサイクルアセスメント(LCA)に裏付けられたEconiQ Consulting

ライフサイクルアセスメントについて:
 

  • サービス、製品、またはシステムなど環境負荷をCO2換算トン数(地球温暖化係数)などで定量化する手法のこと
  • 材料の抽出、製造、使用、または運用から寿命までのライフサイクル全体を含む
  • 環境影響が最も大きいフェーズと材料を示す
  • 改善や比較のための基盤となる

方法論

定義

ライフサイクルアセスメント(LCA)は、原材料の取得から生産、使用、廃棄までのライフサイクル全体を通して、製品またはシステムの環境負荷(すなわち、CO2換算トン数)を定量化する、総合的かつ科学に基づくプロセスです。

規格

過去数十年、メーカーと消費者は、プロセス、製品、行動の影響を認識してきました。 そのため、関連する安全性および環境基準が策定されています。
● ISO 14001 - 環境管理
● ISO 14040/14044 - ライフサイクルアセスメント
● 環境製品宣言
● ISO 50001 - エネルギー管理システム

方法論

これらの基準に基づいて、LCAは製品のライフサイクル全体を通じて環境影響の原因を特定、定量化、評価します。  LCAは、環境フットプリントを改善する方法を優先するのに役立ちます。
● システム定義
● データ収集
● モデリングと解釈
● ディスカッションとレポート

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。