シリーズリアクター

直列反応器としても知られる電流制限反応器は、短絡電流を制限し、および/または平行線間の負荷バランスを制御するために、主に適切な場所でインピーダンスを増加させるために使用される。

日立エナジーの直列原子炉は通常、磁気遮蔽空気コア設計であり、電磁コイルは電気回路で直列に接続されています。シリーズリアクターには、 オンロードタップチェンジャー(OLTC)を装備することもできます。

Product scope

  • 最大245 kVの液体浸漬制御および非制御シリーズリアクター
  • 電流制限式または直列式反応器は、その用途によって分類できます。
    • 短絡電流制限リアクタ
    • 電気アーク炉シリーズリアクター

日立エナジーが優先パートナーである理由

  • 優れた設計と生産により、卓越した実績のあるフィールド信頼性を確保
  • 変電所システム設計に完全に沿った最適化された設計
  • 日立エナジーはフォーカスファクトリーのコンセプトを活用し、特定の製品で優れた経験を積むことで、設計、製造、テキストに非常に高いレベルの一貫性をもたらします。
  • 日立エナジーの全工場が共通の設計プラットフォームを活用し、クラス最高の経験、一貫性、再現性を実現
  • 日立エナジーは、クラス最高の製造および品質プロセスを活用して、原子炉が最も厳しい要件を満たすことを保証します。

 

Product image for: シリーズリアクター

関連製品・サービス

タップ切換器
リアクトルおよびインダクタ
Hitachi Energy's power transformers
電力用変圧器
変圧器の絶縁および構成部品
LYS186599_2
変圧器(海外規格品)

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから