水冷式原子炉
水冷式リアクターは、特に高電流やスペースが限られている用途に適した技術的ソリューションです。導体は、液体冷媒(直接冷却)で内部的に冷却されてもよく、または単に導体と接触する冷却プレートを通過してもよく(間接冷却)、ここで液体は循環する(間接冷却)。
このタイプの冷却システムは、設置場所から熱を放散させることができ、高濃度の電力が関係しているにもかかわらず、保護されたエンクロージャにコンパクトなソリューションを提供する利点があります。日立エナジーは、最大50kAの水冷変圧器とインダクタを製造できます。
Product scope
- 1 kVAr から複数の MVAr までの幅広い電力定格
- 単相または3相
- 36 kVまでの電圧用
- 高周波アプリケーション向けの特殊設計(最大25kHz)
- あらゆる種類のエンクロージャ
日立エナジーが選ばれる理由
- 人と財産を尊重する
- お客様の要件に柔軟に対応
- 汎用性の高い利用オプション
- 強力なエンジニアリングと 日立エナジー設計
- 低発熱量
- コンパクトなデザインで高出力
- さまざまな設計タイプには、さまざまな冷却技術があります。
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから