直流アーク炉用変圧器

DCアーク炉変圧器は主に鉄鋼生産に使用されます。 直DC炉操作 用の変圧器は通常、変圧器および整流器パッケージに入っています。フルパッケージは日立エナジーが製造・供給できます。

 日立エナジーは、約130年にわたり、DC炉の世界のキープレーヤーであり、多くの顧客に完全な炉パッケージを提供してきました。DCアーク炉変圧器はスクラップ金属の溶融によく使用されますが、プロセスを制御する能力は、弱い電源を持つ顧客やより広い冶金産業で働く顧客に利益をもたらします。フェロアロイの製造も重要な用途であり、主な合金はフェロシリコン、シリコン金属、フェロマンガンガスである。その他の重要な合金はフェロニッケルおよびフェロクロムである。鉄鋼溶融および冶金産業で使用される変圧器は、極端な負荷サイクルと高い二次電流(最大160 kAの電極電流)を特徴としており、サイリスタタイプの整流器および大きな平滑化チョークと連動するタップチェンジャーを介して幅広い二次電圧範囲を実現します。

 

Product scope

  • 1,200V(>100kA)を超えるアプリケーション用
  • 4,000 MVA以上の設置ベース

日立エナジーが選ばれる理由

  • 1つの屋根の下でのすべての知識
  • 過去20年間で600台以上が製造された実績
  • 最初のDCアーク炉変圧器は1885年に設計されました。

 

Product image for: 直流アーク炉用変圧器
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。