可変速ドライブ(VSD)トランス

乾式または液体充填で利用可能

可変速ドライブは、多くの産業アプリケーションで電子モータの回転速度を制御するために使用されます。通常、これらはポンプ、ベンチレータ、コンプレッサ、ベルトコンベア、圧延機、製紙機、および製造やその他の産業で使用される無数の異なる機械です。VSDは、発電やガス拡張装置にも使用されています。

 

Product scope

  • 低電圧 VSD は、2 巻線トランスでは通常 200 ~ 4,000 kVA です。
  • 低電圧VSDは通常、3巻変圧器では160~5,000kVAです。
  • MVドライブの電力範囲は、通常500kVA~40MVAです。

なぜ日立エナジー?

  • 過去30年間で6,000台以上が製造された実績
  • あらゆる種類のドライブサプライヤー向けの一般的な設計ツール
  • コンパクトで軽量な変圧器は、顧客の仕様に完全に準拠
  • 必要に応じて、業界向けの元認定変圧器(石油・ガス業界)

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから