Comunicaciones esenciales para servicios públicos

Cartera de tecnología multiservicio para servicios públicos de energía

El envejecimiento de la infraestructura, las nuevas normativas, los recursos de energía distribuida y una mayor cantidad de aplicaciones de tecnología de la información (TI) dentro del campo de la tecnología de operaciones impulsado por la digitalización son solo algunos de los problemas que están cambiando drásticamente el panorama de los servicios públicos en la actualidad.

Los sistemas de comunicaciones esenciales de Hitachi Energy están listos para los desafíos futuros mediante comunicaciones sólidas, seguras y fiables que lo acompañarán durante la vida útil de su red.

Aplicaciones

Comunicaciones esenciales para transmisión de energía

A diferencia de los proveedores orientados a las telecomunicaciones, que pueden alejarse de ciertas tecnologías, Hitachi Energy lleva décadas apoyando la ampliación de las redes de comunicación operativa de sus clientes. Seguimos dando soporte a aplicaciones críticas basadas en tecnología tradicional y ofrecemos tecnología que se adapta al futuro para dar soporte a soluciones híbridas. 

  • Teleprotección: Las soluciones de teleprotección optimizadas de Hitachi Energy conducen a un rendimiento superior, mayor disponibilidad y menos costos operativos. Con dispositivos e interfaces de protección de última generación, y la capacidad de posibilitar la migración tecnológica de estos servicios. FOX615 ofrece soluciones de protección integradas para aplicaciones de protección diferencial y a distancia a través de cualquier tipo de tecnología de red (SDH o MPLS-TP). Con la última extensión de interfaces de protección basadas en IEC 61850, FOX615 es la solución más avanzada para su sistema de teleprotección y le ofrece una ruta de migración hacia nuevas tecnologías.
  • Ciberseguridad: las arquitecturas escalonadas de comunicación esencial de Hitachi Energy garantizan una mayor seguridad de red. Además, Hitachi Energy ha desarrollado la primera tarjeta de cifrado para infraestructura crítica con números realmente aleatorios basados en física cuántica. Mejora la ciberseguridad de la red de comunicación operativa mediante la aplicación de cifrado de velocidad de transmisión por cable, apto para aplicaciones en tiempo real. Asimismo, el uso de cortafuegos específico para la aplicación ofrece acceso controlado al bus de estación para IEC 61850 GOOSE, datos de valor de muestra y diseño de red estática sin un extenso panel de control. Esto garantiza el enfoque de defensa comprehensiva y es compatible con la plataforma FOX615.
  • Onda portadora: Hitachi Energy cuenta con más de 75 años de experiencia en transmisión de datos en líneas eléctricas. La cartera de comunicaciones de onda portadora de Hitachi Energy ofrece una amplia funcionalidad. Es fácil de configurar y actualizar, con lo cual el cliente permanecerá a la vanguardia en tecnología por años.
  • IEC 61850 GOOSE: el reciente desarrollo de la norma IEC 61850, junto con actividades en la industria de teleprotección, conducen hacia esquemas de protección genéricos basados en paquetes. Para la protección de línea a distancia, la norma IEC 61850 permite el uso de mensajes GOOSE. FOX615 con la interfaz TEGO1 integrada brinda una funcionalidad de puerta de enlace IEC 61850 donde la tarjeta de interfaz TEGO1 actúa como dispositivo electrónico inteligente, conecta hasta 8 extremos remotos y realiza un filtrado selectivo de mensajes GOOSE, capacidades de traducción en caso de configuraciones erróneas y acceso controlado al bus de estación desde extremos remotos a través de la red de área amplia (WAN).
  • Gestión de red: todas las soluciones de redes de comunicación de Hitachi Energy están completamente integradas a FOXMAN-UN, incluido FOX615 y sus interfaces específicas para servicios públicos, para protección diferencial y a distancia. FOXMAN-UN ofrece sofisticadas funciones de supervisión, como una representación gráfica de la red de comunicación, vista del estado de sincronización de los elementos de la red FOX615 y supervisión de rendimiento de enlaces. Asimismo, FOXMAN-UN permite automatizar y programar ciertas tareas, como la distribución y activación de firmware.
  • Control de supervisión y adquisición de información (SCADA): actualmente, los servicios públicos dependen de sistemas automáticos para supervisar, controlar y proteger sus redes y la inversión que estas representan. La automatización moderna no solo implica recopilar y cotejar datos; si bien eso sigue siendo una tarea central en cualquier sistema de automatización, la creciente inteligencia de dispositivos electrónicos inteligentes, relés y unidades de terminal remota también ofrece margen para una mayor autonomía. Las comunicaciones esenciales permiten tomar decisiones a nivel local, o en combinación con otros dispositivos locales, mientras que los sistemas centralizados de control de supervisión y adquisición de información alertan a los operadores humanos sobre las decisiones que toman las máquinas.
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto