Tecnología celular

 

Las redes inalámbricas de Hitachi Energy están probadas en el campo para cumplir con los requisitos operativos esenciales para la infraestructura crítica al proporcionar redes de alta confiabilidad, alta capacidad y baja latencia necesarias para admitir aplicaciones actuales y futuras, con seguridad de clase empresarial.

La tecnología de comunicación celular de Hitachi Energy está diseñada específicamente para satisfacer las demandas de las operaciones industriales críticas en los mercados de servicios públicos, petróleo y &gas, minería y ciudades inteligentes.

Tecnología de comunicación celular

Hitachi Energy Wireless proporciona la solución adecuada para redes de comunicación industriales, con beneficios que incluyen:

ALTA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD
Brindar una red inalámbrica de alto rendimiento, altamente disponible y “siempre activa”, diseñada específicamente para aplicaciones operativas críticas
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
A través del sistema especializado de administración de redes SuprOS, las redes de comunicación operativas industriales se pueden configurar, monitorear y administrar durante todo el ciclo de vida de la implementación y las operaciones.
PLATAFORMA DE COMPUTACIÓN PERIMETRAL
Una plataforma de computación perimetral para baja latencia, aplicaciones de terceros y soporte de requisitos de computación distribuida en el futuro.
COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES
Compatibilidad con versiones anteriores y conectividad a dispositivos heredados dentro de una red operativa a través de una gama de interfaces seriales y de contacto.
ENTORNOS HOSTILES
Opción reforzada resistente a la corrosión con certificación IP67, IEC61850/IEE1613 y certificación ATEX Zona 2 para atmósferas explosivas.
SEGURIDAD
Arquitectura de seguridad de múltiples capas, desde el centro hasta el borde, basada en certificados, Seguridad industrial de Internet de las Cosas (IIoT) de próxima generación utilizando una infraestructura de claves públicas (PKI) y un aprovisionamiento simple y escalable.
Reducción de gastos de capital
Una solución que puede aprovechar los enlaces celulares de larga distancia, reduciendo así el CAPEX intensivo.

Un único dispositivo para tecnologías de malla de banda ancha de recuperación automática y celular

La cartera híbrida inalámbrica Tropos TRO600 de Hitachi Energy ofrece lo mejor de las tecnologías de malla de banda ancha de recuperación automática y celular integradas en un solo dispositivo.  Todos los radios son administrados por SuprOS , un sistema de administración de red único de clase carrier. El híbrido TRO600 ofrece la combinación óptima de tecnologías inalámbricas industriales para adaptarse a múltiples casos de uso industrial. Los clientes pueden aprovechar los beneficios de la digitalización, el aumento de la seguridad, la eficiencia operativa y la reducción del costo operativo. La cartera TRO600 se basa en la base Tropos de alta disponibilidad, confiabilidad superior, seguridad, rendimiento y latencia para operaciones esenciales de misión crítica preparadas para el futuro en entornos hostiles.

The modern creative communication and internet network connect in smart city . Concept of 5G wireless digital connection and internet of things future.

Descubra cómo el sistema de administración de red SuprOS es compatible con su cartera inalámbrica

Nuestra oferta

TRO620

Enrutador celular y de malla 802.11 
Combinar la tecnología de comunicación celular con la funcionalidad patentada de malla de banda ancha de Hitachi Energy y la capacidad de computación perimetral para redes de área de campo y automatización de distribución.

Enlaces y descargas