Hitachi Energy e-meshTM PowerStoreTM es una solución de almacenamiento de energía y microrredes escalable que ha sido diseñada para garantizar la disponibilidad de energía fiable, la estabilidad de la red y la mayor penetración posible de energía renovable, junto con un sistema de control inteligente tanto para sistemas conectados a la red como autónomos.
La plataforma e-meshTM de Hitachi Energy permite a PowerStoreTM conectarse con varias fuentes de alimentación como Hitachi Energy, generadores de combustible fósil o renovable para proporcionar energía ininterrumpida de alta calidad. El concepto modular del producto ofrece la flexibilidad para acomodar varios requisitos de aplicaciones de microrred. Además, PowerStoreTM recibe una importante asistencia del componente de automatización, e-mesh™ SCADA and Control, para una supervisión y un control efectivos.
e-mesh™ PowerStore™ está disponible en dos variantes, integrada y modular, para instalaciones en servicios públicos, comunidades remotas, productores de energía independientes, establecimientos comerciales e industriales que abarcan una amplia gama de corrientes nominales (de 50 kW hasta valores en MW).