Soluciones e-mesh™ para servicios públicos
Hitachi Energy ofrece soluciones de almacenamiento de energía en batería modulares y flexibles que se adaptan a todos los requisitos de red
La solución e-mesh™ de Hitachi Energy ayuda a los clientes a aumentar la rentabilidad y desbloquear nuevas fuentes de ingresos reduciendo el costo energético, maximizando la integración de energía renovable y bajando las emisiones de C02. Al mismo tiempo, mejora la confiabilidad general y cumple con las principales normas y códigos de red.
Diseñada para grandes aplicaciones de energía, la plataforma escalable e-mesh™ PowerStore™ Modular fue desarrollada específicamente para ofrecer una solución simple y sencilla a los desarrolladores de sistemas de almacenamiento de energía para servicios públicos. En bloques de ~1 MW, ofrece un único sistema modular que se adapta a aplicaciones de cualquier tamaño. El sistema de conversión de potencia escalable también presenta redundancia del sistema y controles de alto rendimiento.
Aplicaciones principales de control
- Nivelación de carga
- Nivelación de picos de demanda
- Fijación de capacidad
- Regulación de frecuencia
- Calidad energética
- Reserva de la capacidad de generación
Por lo general, la nivelación de carga implica almacenar energía en el sistema durante períodos de carga baja y suministrarla en períodos de alta demanda.
Durante estos períodos de alta demanda, el sistema de almacenamiento suministra energía, reduciendo la carga en instalaciones menos económicas de generación durante picos de demanda. La nivelación de carga permite posponer las inversiones en actualizaciones de red o en una nueva capacidad generadora.
Hitachi Energy ofrece sistemas de almacenamiento de energía llave en mano para requisitos de energía que van desde cientos de kilovatios hasta decenas de megavatios, conectados a la red de media o alta tensión. Al elegir a Hitachi Energy como proveedor de sistemas llave en mano, el cliente obtiene un socio confiable para el sistema general. Nuestro equipo de proyectos actúa como un único punto de responsabilidad, lo cual minimiza el riesgo y la complejidad del proyecto.
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto