Soluciones e-mesh™ para minería
Posibilitamos un crecimiento sostenible para la minería.
Maximización de la excelencia operativa con energía fiable y de alta calidad en el lugar.
Actualmente, la industria minera mundial se enfrenta a múltiples desafíos, como los precios globales de las materias primas, el descenso en la calidad de los minerales, la escasez de mano de obra calificada, las estrictas pautas medioambientales y el aumento de los costos de la energía. A esto se suma el agotamiento de reservas en las minas existentes, por lo que la industria se ve obligada a optimizar la producción en las minas existentes o a abrir nuevas minas en ubicaciones remotas.
La industria minera hace uso de grandes cantidades de energía. El consumo energético representa entre el 15% y el 40% del presupuesto operativo total de una mina.1 La mayoría de las minas, especialmente aquellas ubicadas en regiones remotas sin conexión a la red, dependen en gran medida de generadores diésel para obtener energía. Asimismo, las minas están sometidas a un riguroso escrutinio para seguir las normativas medioambientales locales e internacionales tendientes a minimizar la huella de carbono.
La solución para abordar estos desafíos es autoabastecerse y generar energía respetuosa con el medio ambiente, manteniendo costos bajos.
Hitachi Energy e-mesh™ PowerStore es una solución de microrredes y almacenamiento de energía fiable y asequible, sumamente apta para satisfacer las demandas energéticas de la industria minera.
Nuestra solución ayuda a:
- Reducir significativamente los gastos energéticos reduciendo la compra de combustibles de origen fósil
- Recortar el consumo de diésel y minimizar el gasto de mantenimiento y operaciones
- Garantizar un suministro de energía ininterrumpido en minas remotas sin conexión a la red
- Garantizar operaciones continuas en las minas y maximizar la productividad
- Minimizar la dependencia del suministro eléctrico de red
- Disminuir las emisiones de CO2 reduciendo el requerimiento de generadores
- Cumplir con las normativas medioambientales
- Lograr el autoabastecimiento de energía
1 - Fuente: Los 10 principales riesgos comerciales que enfrenta la minería y la explotación de metales, 2016 - 2017 de Ernst & Young
Más información
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto