Selecciona tu región e idioma

Menú

Extensiones, actualizaciones y renovaciones

Ser proactivo y planificar una actualización es mucho mejor que esperar pasivamente a que se produzca una avería.


Basándonos en muchos años de experiencia en instalaciones complejas, Hitachi Energy ofrece servicios para hacer evolucionar o actualizar la instalación a la siguiente generación, para prolongar la vida útil del sistema y mejorar la disponibilidad y fiabilidad.

Mejoras
Mejorar un sistema de manera proactiva antes de que se produzca una parada grave ayuda a ahorrar tiempo y dinero. La necesidad de mejoras depende principalmente de la antigüedad, el estado general del equipo y la posible falta de disponibilidad de piezas de repuesto.

Se ha demostrado que la modernización de la  instalación de  unHVDC prolonga la vida útil del sistema, mejora la disponibilidad y la confiabilidad, aumenta la rentabilidad, mejora el rendimiento, aumenta la capacidad y aumenta la potencia nominal del enlace.

Hitachi Energy HVDC Upgrades

Nuestra oferta

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

HVDC Light®

HVDC Light®

HVDC Light®, basado en tecnología de convertidor de origen de tensión, está diseñado para transmitir energía en forma subterránea, submarina y también a través de largas distancias. Ofrece numerosos beneficios medioambientales que incluyen líneas eléctricas “invisibles”, campos electromagnéticos neutros, cables sin aceite y estaciones de conversión compactas.

Más información

HVDC Classic

HVDC Classic

HVDC Classic, basado en la tecnología LCC (convertidor conmutado de línea), se utiliza principalmente para conectar generaciones remotas a largas distancias, interconexión de red y enlaces de CC en redes de CA, tierra o submarinas, donde no se pueden utilizar métodos de CA convencionales.

Más información
Multi-terminal HVDC system

Estación convertidora de HVDC

Estación convertidora de HVDC

La electricidad se convierte de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) y viceversa en una estación de conversión. Esto se realiza por medio de válvulas semiconductoras electrónicas de alta potencia y alta tensión.

Más información
HVDC Service

Servicios de ciclo de vida para corriente continua de alta tensión

Servicios de ciclo de vida para corriente continua de alta tensión

Hitachi Energy cuenta con una larga experiencia en servicios de mantenimiento y actualizaciones para enlace de corriente continua de alta tensión en todo el mundo.

Más información
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

Sistema de control y protección MACH™

Sistema de control y protección MACH™

El sistema de control es el cerebro de los sistemas de transmisión de corriente continua de alta tensión. Una de las ventajas más importantes de la tecnología moderna de corriente continua de alta tensión es la capacidad de control.

Más información