Servicios y pruebas de ingeniería

Servicios en diseño de productos, selección de materiales, creación de prototipos, medición, pruebas y cálculo

Nos especializamos en el diseño de componentes de aislamiento eléctrico de alta tensión y alta calidad, hechos de laminados y compuestos de fibras, combinando varios materiales con diferentes características.

Nuestra experiencia principal radica en el desarrollo, diseño, reingeniería y fabricación de tecnologías. Otras áreas de experiencia incluyen:

  • Competencia del material para el comportamiento térmico, mecánico y eléctrico de polímeros, laminados y materiales compuestos reforzados con fibra
  • Pruebas (propiedades térmicas, mecánicas y eléctricas)
  • Tecnologías de proceso
  • Consultoría sobre diseño, materiales y tecnologías de procesamiento
  • Mediciones 3-D
  • Cálculo (p. ej., FEM)
     

Métodos de prueba disponibles para la generación de certificados a pedido:

  • Análisis térmicos de la temperatura de transición vítrea (IEC 61006) y expansión térmica (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech - NEXTA DSC600 con muestreador automático e intraenfriador)
    • TMA (Hitachi High-Tech - TMA7100 con intracooler)
  • Pruebas mecánicas de hasta 100 kN (p. ej., tracción (ISO 527), doblado (ISO 178), compresión (ISO 604), cizallamiento (ISO 14126), desprendimiento) también a temperaturas elevadas de hasta 200 °C
  • Pruebas eléctricas (resistencia a HV, avería eléctrica (IEC 60243-1), índice de seguimiento comparativo CTI (IEC 60112))
  • Propiedades físicas (p. ej., contenido de vidrio (ISO 1172), captación de agua (ISO 62), densidad (ISO 1183), hermeticidad, ángulo de contacto/energía superficial)
  • Pruebas a largo plazo, p. ej., después del envejecimiento del material (p. ej., 30 días a 180 °C)
  • Conformidad dimensional


Aplicaciones

  • Componentes de aislamiento eléctrico de todas las formas y tamaños; p. ej., para disyuntores de alta tensión, tableros de distribución, transformadores y conversiones de energía y, pero también ferrocarriles y aeroespaciales
  • Componentes laminados para aplicaciones industriales en lotes pequeños y medianos para los cuales la fabricación automatizada utilizando sistemas de moldeo por inyección no es una solución adecuada
  • Refabricación de elementos críticos de aislamiento en caso de que ya no estén disponibles en el Mercado
  • Evaluación de muestras, prototipos y partes complejas


¿Por qué Hitachi Energy?

  • Primera opción para piezas de reparación y mantenimiento hechas de compuestos reforzados con fibra
  • Tiempos de entrega cortos con entrega rápida mientras mecanizamos piezas de muestra en nuestra propia fábrica
  • Disponibilidad de una amplia gama de materias primas
  • La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
  • Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a solventes
  • La proximidad al centro de investigación y a las universidades de Hitachi Energy garantiza el acceso a la última tecnología y material
  • Toda la secuencia de fabricación para ensamblajes, desde la adquisición de materias primas para la construcción de plantillas y accesorios hasta la fabricación, el ensamblaje y la logística


Las tecnologías de fabricación que tenemos son:
 

  • Varias máquinas CNC (hasta 5 ejes)
  • Varias prensas para la fabricación de placas y perfiles moldeados
  • Varias prensas para moldeo por compresión
  • Devanado de filamentos (diámetro de hasta 0,76 m, ancho de hasta 2 m)
  • Equipo de infusión al vacío/RTM
  • Sierras y máquinas trituradoras
  • Equipo de unión adhesiva
  • Equipo de recubrimiento

Oferta relacionada

Sujeciones mecánicas y elementos de resorte
Piezas mecanizadas
Fabricación de laminados por Micafil-Technology
Transporte