Piezas mecanizadas
Componentes de aislamiento personalizados de alta precisión hechos de compuestos reforzados con fibras
Nuestros componentes de aislamiento están hechos de resinas epoxi, poliéster o fenólicas y son capaces de soportar altos voltajes, altas temperaturas y tensión mecánica.
Aplicaciones
- Fabricación de componentes de aislamiento eléctrico de todas las formas y tamaños; p. ej., para disyuntores de alta tensión, tableros de distribución, transformadores y conversiones de energía y, pero también ferroviarios y aeroespaciales
- Componentes laminados para aplicaciones industriales en lotes pequeños y medianos para los cuales la fabricación automatizada utilizando sistemas de moldeo por inyección no es una solución adecuada
- Refabricación de elementos críticos de aislamiento en caso de que ya no estén disponibles en el Mercado
Las tecnologías de fabricación que tenemos son:
- Varias máquinas CNC (hasta 5 ejes)
- Varias prensas para la fabricación de placas y perfiles moldeados
- Varias prensas para moldeo por compresión
- Devanado de filamentos (diámetro hasta 0,76 m, ancho hasta 2 m)
- Equipo de infusión al vacío/RTM
- Sierras y máquinas trituradoras
- Equipo de unión adhesiva
- Equipo de recubrimiento
¿Por qué Hitachi Energy?
- Primera opción para piezas de reparación y mantenimiento hechas de compuestos reforzados con fibra
- Ofrecemos tiempos de entrega cortos con entrega rápida en caso de que sea necesario mientras mecanizamos laminados y piezas moldeadas en nuestra propia fábrica
- Amplia gama de materias primas en existencia
- La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
- Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a los solventes
- La proximidad al centro de investigación y a las universidades de Hitachi Energy garantiza el acceso a la última tecnología y material
- Secuencia de fabricación completa para ensamblajes, desde la adquisición de materias primas para la construcción de plantillas y accesorios hasta la fabricación, el ensamblaje y la logística
Especificaciones
Los materiales laminados están disponibles de acuerdo con las normas comunes como DIN EN IEC 60893, el antiguo DIN 7735 y NEMA, por ejemplo:
Basado en epoxi |
A base de poliéster insaturado |
Basado en fenólicos |
|
|
|
Además de la fibra de vidrio, también podemos mecanizar piezas de fibra de poliéster y de aramida.
Las varillas y los tubos están disponibles de acuerdo con las normas comunes como DIN EN IEC 60893, el antiguo DIN 7735 y NEMA, por ejemplo:
Tubos y varillas
- EP GC 22 / Hgw 38
- GFK 201
- GFK 330
- GFK 333
También se pueden utilizar sistemas basados en poliuretano (PU):
- Varios grados basados en las recetas de Micafil (p. ej., Micares®)
- Cualquier poliuretano de otros proveedores
Como material termoplástico, mecanizamos (reforzado con fibra/sin relleno) grado de, p. ej.:
Semicristalino |
Amofoo |
|
|
En caso de requisitos especiales, podemos entregar materiales basados en nuestra propia fórmula personalizada a pedido.