Fabricación de laminados por Micafil-Technology

Rotor del generador y aislamiento del estator fabricados con Resolam®, Vetresit® y Vetrelam®

Nuestros productos de aislamiento de generadores fabricados por Micafil-technology se encuentran en muchas plantas de energía distribuidas en todo el mundo. Somos un proveedor clave de talleres de reparación y OEM. En nuestra cartera tenemos casi todos los productos personalizados que se requieren para el aislamiento de rotores y estatores. Esto incluye varios tipos de canales de ranura, muchas piezas de rotor maquinadas personalizadas hechas de placas semiacabadas y piezas moldeadas personalizadas. Además, ofrecemos cuñas de estator superior e inferior como kit de cuña de estator y fijaciones mecánicas de soporte de bobinado del estator. 

Fabricamos laminados en nuestra propia fábrica mediante tecnología Micafil:

  • Los laminados hechos de Resolam® consisten en varias capas de papel de fibra de poliamida aromática (Nomex) y están laminados a alta presión y temperatura.
  • Los laminados hechos de Vetresit® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio laminada a alta presión y temperatura.
  • Los laminados hechos de Vetrelam® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio y papel de fibra de poliamida aromática (Nomex®).

La selección de materiales permite una característica personalizada con respecto a la resistencia mecánica y eléctrica, y la resistencia a altas temperaturas y humedad.


Aplicaciones

Nuestros laminados se utilizan principalmente como revestimientos de ranuras y canales de cubierta en generadores o en otras aplicaciones exigentes de generación de energía. Muchas otras aplicaciones fuera de la generación de energía también pueden ser atendidas por nuestros laminados planos o con forma.

Micafil está en condiciones de ofrecer un kit completo de aislamiento de generadores que incluye soluciones personalizadas:

  • Revestimiento de ranura
  • Canal de cubierta
  • El aislamiento de la intertoriedad
  • Esquina de aislamiento
  • Tapas del estator
  • Placas de distancia de extremo con elementos de resorte
  • Varios tipos de cuñas
  • Varios tipos de tubos mecanizados
  • Cuñas del estator (superior e inferior)
  • Varios tipos de fijaciones
  • y muchos otros componentes personalizados


¿Por qué Hitachi Energy?

  • Primera elección para reparar y mantener piezas para el aislamiento del generador
  • Los tiempos de entrega cortos son posibles ya que fabricamos laminados en nuestra propia fábrica
  • La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
  • Capacidad para entregar conjuntos completos de kits de aislamiento para generadores
  • Canales de ranura probados de rutina de alto voltaje al 100 %. Otras pruebas a demanda
  • La mayor precisión para un montaje sencillo 
  • Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a solventes

Dimensiones

Oferta relacionada

Sujeciones mecánicas y elementos de resorte
Piezas mecanizadas
Servicios y pruebas de ingeniería
Transporte