Selecciona tu región e idioma

Menú

Papel prensado con espaciado de conductos PUCARO

El papel prensado de separación de conductos PUCARO se utiliza para los conductos principales y de enfriamiento en transformadores de potencia, distribución y tracción llenos de aceite.

El papel prensado de separación de conductos PUCARO se produce utilizando procedimientos de procesamiento especiales, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional. Las excepcionales propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito. Su capacidad de impregnarse con aceite fortalece las propiedades electromecánicas de modo que, en este caso, el componente tenga excelentes propiedades de aislamiento.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Transformadores de potencia, distribución y tracción
  • Clase de aislamiento A (105 °C) según VDE 0530 Parte 1
  • Pulpa 100 % de sulfato
  • Color natural
  • Hecho de papel prensado para transformadores
  • Alta pureza y resistencia mecánica
  • Baja contracción y compresibilidad
  • Buena compatibilidad con dieléctricos líquidos
  • Un lado recubierto o sin recubrimiento de BL/U
  • Cumple con IEC 641-1
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted