Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Papel prensado PUCARO en rollos

El papel prensado es un producto especial basado en la celulosa más pura, extraída de árboles coníferos de fibra larga. Estos se forman en un material no tejido sin usar ningún agente de unión adicional y luego se prensan.

Hitachi Energy  ofrece papel de prensa PUCARO con alta pureza química, que es un material de aislamiento excepcionalmente adecuado para máquinas eléctricas (impregnadas con resina), condensadores (impregnados con aceite o resina) y particularmente transformadores llenos de aceite. Las propiedades del material permiten la clasificación en aislamiento Clase A (105 °C) y se fabrican de acuerdo con la norma IEC 60085.

Dependiendo del grosor del material, se hace una distinción entre el papel prensado PUCARO en rollos y el material de la placa.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Capa de aislamiento en transformadores llenos de líquidos
  • Clase de aislamiento A (105 °C) según IEC 60085
  • Pulpa de madera 100 % sulfato
  • Color natural
  • Alta pureza y absorción de aceite
  • Papel de prensa especial de PUCARO:
    • De espesores: 0,15 mm - 1,0 mm
    • En rollos: 640 mm o 1280 mm
    • En tiras: ancho mínimo de 4 mm
    • En láminas: 640 x 800 mm u 800 x 1280 mm
  • Papel prensado para transformadores PUCARO
    • En rollos: 660 mm o 1320 mm
    • En tiras: ancho mínimo de 4 mm
    • En láminas: 660 x 800 mm u 800 x 1320 mm
Papel prensado PUCARO en rollos
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted