Selecciona tu región e idioma

Menú

Papel con puntos de diamante

Fabricado con papel prensado de aislamiento y parcialmente recubierto con resina epoxi en uno o ambos lados y secado. La ventaja del papel prensado de aislamiento parcialmente recubierto reside en el fortalecimiento interno de la bobina de la adhesión al conductor; esto proporciona un paso para una evacuación rápida del aire y la humedad durante el proceso de secado. También minimiza el riesgo de descarga parcial, impregnación rápida y flujo de aceite a través de los canales. La resistencia de unión de la resina epoxi es suficiente para evitar el desplazamiento de las capas de enrollado debido a las fuerzas de cortocircuito.

El papel de punto de diamante de Hitachi Energy  está disponible en forma de rollo para su uso en transformadores enrollados en lámina.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores de 11 kV a 1,200 kV de CA y 800 kV de CC
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Grosor: 0,075 mm (3,0 mil) a 0,250 mm (10 mil)
  • Ancho del rollo: 1500 mm
  • Transformadores de distribución llenos de aceite
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted