Selecciona tu región e idioma

Menú

Los relés de retardo de tiempo en la cartera de COMBIFLEX consisten en relés con funciones de retardo de recogida, retardo de abandono o suma. Las aplicaciones típicas incluyen disparos retrasados en aplicaciones de protección o como elementos de retardo en equipos de control de automatización y procesos industriales. La ventaja exclusiva de estos relés es su adecuación para una amplia tensión de entrada CC o CA, y una amplia gama de ajustes en un solo relé.

Nuestra oferta:

RXKA - Relé de tiempo para retardo de recogida o abandono

El relé RXKA 1 es un temporizador programable universal de bajo costo que proporciona funciones de recogida, desconexión o temporización de impulsos.

El temporizador se utiliza en aplicaciones de relés donde las demandas de confiabilidad son altas, pero ajustar la precisión a milisegundos no es el problema. La repetibilidad de temporización es buena y adecuada para la mayoría de las funciones de protección, lógica y señalización del sistema de energía, donde solo se puede requerir un contacto de cambio.

Para aplicaciones de precisión de corta duración y alta demanda, p. ej., relés de falla de disyuntor y donde se necesitan dos contactos de cambio, recomendamos el temporizador RXKL 1. La amplia gama de ajustes permite utilizar RXKA 1 como reemplazo de muchos otros tipos de temporizadores.

Características principales:

  • CC Voltaje CC operado
  • Rango de tiempo 0,1 - 320 s
  • Un contacto de salida de cambio
  • Indicaciones LED de reinicio automático de arranque y disparo
RXKA - Relé de tiempo