Un principio alternativo para la protección de líneas que se está convirtiendo rápidamente en la norma es la protección diferencial. La protección diferencial se basa en las leyes de Kirchhoff, que establecen que toda la corriente en un nodo de red debe sumar hasta 0 en un sistema ideal. Lo que esto significa prácticamente para una aplicación de protección de línea es que la corriente que se mide para fluir hacia la línea también debe medirse para salir.

Lo que suena como una resta trivial de corriente saliente de corriente entrante en realidad no es trivial en absoluto, ya que el sistema de energía es algo de un sistema ideal. Las corrientes de carga capacitiva, las líneas no transpuestas o la comunicación asimétrica que causan la rotación de fase, la sincronización de tiempo de desviación, las líneas roscadas y los transformadores son algunos ejemplos de características que filtran o transforman la corriente que fluye en la línea o influyen en los datos enviados desde el IED (dispositivo electrónico inteligente) al IED. Requiere métodos de estabilización avanzados para crear un esquema de protección diferencial de línea confiable.

La protección diferencial es más fácil de integrar en una filosofía de protección como protección de distancia, ya que es protección de unidad. Ofrece un rendimiento más consistente, a costa de una mayor dependencia del hardware. Se requiere alguna forma de comunicación de ancho de banda alto y latencia baja entre los extremos de la línea para intercambiar información analógica para que el algoritmo diferencial de línea la procese. Generalmente, este es un cable de fibra óptica directo.

Para hacer frente a cualquier situación, es necesario configurar un IED de protección moderno para que se ajuste a su área de aplicación prevista. La solución de Hitachi Energy a este requisito es la serie Relion de IED. La serie Relion ofrece una biblioteca estandarizada de la funcionalidad en una arquitectura de hardware común de alto rendimiento, y proporciona la flexibilidad y la configurabilidad para adaptarse a cualquier área de aplicación.

Los IED de protección diferencial de la serie Relion  650 incluyen toda la funcionalidad de respaldo requerida y la potencia y flexibilidad completas de la plataforma Relion ®.

Los IED de protección diferencial de la serie Relion  670 mejoran la serie 650 para cumplir con aplicaciones más exigentes, ofreciendo un rendimiento mejorado, opciones de personalización mejoradas de hardware y software y permitiendo una mayor integración funcional y escalabilidad.

PSL 6603U es ideal como una alternativa a la oferta alternativa de la serie Relion, en última instancia adecuada como una solución principal 2, ya que utiliza una arquitectura de hardware diferente y sus propios algoritmos de protección. Basado en una arquitectura confiable con una CPU redundante y conversión A/D, aplica diferencial de línea avanzado y protección de distancia con protección de respaldo en un paquete configurado, lo que lo hace muy fácil de usar e intuitivo.

Relion RED670 y RED650 ofrecen ya sea un IED de protección diferencial de línea dedicada o un dispositivo multifunción, mediante el cual la protección de distancia también se integra con el IED. 

AdobeStock_67714181.jpeg

Nuestra oferta

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted