Postes de material compuesto para servicios públicos
Sólidos y sin mantenimiento
Nuestros postes para líneas eléctricas son sólidos, permiten escalar y están desarrollados para su uso en todo tipo de áreas, incluidas áreas de sensibilidad medioambiental, puesto que no presentan filtraciones de sustancias químicas tóxicas.
El poste está fabricado con material compuesto que combina fibra de vidrio y epoxi con un revestimiento exterior termoplástico. A diferencia de los postes tradicionales de madera, no necesita impregnación. Tampoco contiene sustancias tóxicas que puedan filtrarse al medio ambiente.
El poste no requiere mantenimiento ni es conductor eléctrico, lo cual aumenta la seguridad personal. La vida útil prevista de los postes supera los 80 años.
La estructura del poste para líneas eléctricas supera los requisitos de resistencia y cumple con los requisitos de rigidez conforme a la norma SS-EN 50341-2-18; además, maneja cargas combinadas.
Los postes cuentan con una innovadora capa protectora externa que permite utilizar equipos tradicionales para escalada y de seguridad. La capa superficial también garantiza que el plástico termoestable que soporta la carga esté protegido de los rayos UV y de influencias externas.
El uso de moderna tecnología de fabricación con fibras continuas y procesos totalmente automatizados garantiza la calidad y la repetibilidad.
Ventajas de los postes para líneas eléctricas de material compuesto de Hitachi Energy:
- Propiedades mecánicas sólidas de alto rango
- Bajo peso, apto para transporte en helicóptero
- Fácil de escalar, exclusiva superficie rugosa y leve variación de diámetro de la base a la punta
- Sin filtraciones de sustancias químicas; es apto para usar en áreas de sensibilidad ambiental y se puede almacenar directamente en el suelo
- Fácil instalación, similar a la de postes de madera tradicionales
- Sin mantenimiento, apto para ubicaciones remotas
- No es conductor de electricidad
- Vida útil perlongada, superior a 80 años
- Posibilidad de montar cables dentro del poste
- No se infesta de insectos ni pájaros carpinteros
- Propiedades mecánicas a medida basadas en tecnología de bobinado de filamentos
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto