Nuestra reparación en el sitio se logra llevando la configuración de fábrica del transformador al sitio de trabajo. El servicio de TrafoSiteRepairÔ se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller. Esto se hace movilizando equipos y herramientas especiales necesarios para realizar cualquier alcance de trabajo, desde la renovación y las actualizaciones hasta el reemplazo de todos los bobinados fabricados en fábricas de transformadores bajo estrictos estándares de calidad.
TrafoSiteRepairÔ se ha utilizado en todo el mundo para la reparación de más de 400 transformadores, incluidos transformadores de ultra alto voltaje y convertidores, unidades industriales y reactores de derivación. TrafoSiteRepairÔ ha ahorrado millones de dólares a las empresas de servicios públicos y a los usuarios industriales al reducir el tiempo de inactividad en instalaciones donde las pérdidas de producción por día pueden ser extremadamente altas. Con la reparación en el sitio, se puede evitar el transporte a un centro de reparación, lo que reduce el riesgo y ahorra costos y tiempo.
Un progreso significativo en electrónica de potencia llevó a Hitachi Energy a desarrollar TrafoSiteTesting ,un sistema compacto de prueba de alto voltaje, y Low-Frequency Heating , una tecnología especial de Hitachi Energy para el secado de transformadores de alta temperatura en el campo. Las pruebas TrafoSiteTesting permiten realizar pruebas de laboratorio de alto voltaje en el sitio, como pruebas de voltaje aplicadas e inducidas, con mediciones de descarga parciales, pruebas de ejecución de calor e impulsos.
Las pruebas TrafoSite también pueden utilizarse para la evaluación de condiciones (medida preventiva), la resolución de problemas del transformador (identificación y localización de fallas) y como una medida de control de calidad adicional en nuevas unidades después del transporte y la instalación.
La tecnología de calentamiento de baja frecuencia disminuye el tiempo de secado en más del 50 % en comparación con los métodos convencionales y es capaz de reducir la humedad en la celulosa a menos del 1 %.
TrafoSiteRepair de Hitachi Energy ofrece a los clientes una solución completa de transformadores en el sitio al combinar tecnología de última generación con nuestra amplia experiencia.