Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Überwachung, Steuerung, Messung und Schutz

Überwachungs-, Steuerungs- und Messlösungen sind die Grundlage für die Automatisierung Ihres Netzwerks. Sie ermöglichen es Ihnen, zu sehen, was in Ihrem Netzwerk passiert, und gewährleisten einen zuverlässigen und ununterbrochenen Betrieb überall und jederzeit.

Durch das Hinzufügen der Schutzanwendungen wird sichergestellt, dass der Stromfluss nur unterbrochen wird, wenn dies unbedingt erforderlich ist, und die höchste Zuverlässigkeit und Servicequalität für Ihre eigenen Kunden gewährleistet wird.

Angesichts der steigenden Menge an Ressourcen für erneuerbare Energie im Netz war der Bedarf an genauer Selektivität nie höher. Dadurch ist unser Vertriebsautomatisierungsschutzsystem die perfekte Lösung für Anwendungen zur Integration erneuerbarer Energien.

Profitieren Sie von unerreichter Zuverlässigkeit, Selektivität und Einfachheit für Ihr Raster.

Funktionen

 

  • Fernüberwachung, -steuerung, -messung und -schutz
  • Fehlererkennung, Trennung und Wiederherstellung der Stromversorgung (FDIR)
  • Nieder- und Mittelspannungs-Energiemessungen mit höchster Genauigkeit
  • Verbessert Fehlerortsinformationen zur Systemwiederherstellung und -verifizierung
  • Transfer-Tour zur Vermeidung unerwünschter Inseln
  • Qualität der Stromversorgung
  • Detaillierte Leistungsflussanalyse
  • Zentrale Verwaltung von Sicherheitsereignissen und Benutzerkonten 
Vorteile
 
  • Nutzen Sie die vorhandene Infrastruktur voll aus
  • Genaues Situationsbewusstsein innerhalb des Vertriebsnetzes
  • Verbesserung der betrieblichen Effizienz
  • SAIDI reduzieren (System Average Interruption Duration Index),
  • Reduzierung des SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)
  •  Minimierung der Ausfallzeit
  • Reduzierung nichttechnischer Verluste

Anwendungsbeispiele

Dies ist eine Beispielanwendung. Je nach Präferenzen und spezifischen Anforderungen können verschiedene Produkte verwendet werden.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf